Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Slambehandling av avloppsvatten

Optimerade processer för avvattning, rötkammare och avfallshantering bidrar till att sänka kostnaderna och skydda miljön

Bandfilterpress för avvattning av slam från ett kommunalt reningsverk

Slambehandling och utsläpp i naturen regleras i ökande grad världen över och driver reningsverken till att upptäcka nya lösningar till höga kostnader. För att minimera driftkostnaderna är slambehandling och optimering av avvattningsprocessen avgörande för att minska volymen före torkning eller förbränning. Anaerob
nedbrytning av slam minskar volymen och vikten ytterligare, och som biprodukt kan biogas och metan fångas upp och användas som biobränsle och elektricitet.

Viktiga fakta

~40 %

av de totala driftskostnaderna för reningsprocessen av avloppsvatten

är relaterade till slambehandlingsprocessen. Endress+Hausers portfölj hjälper till att minska driftskostnaderna och optimera behandlingsprocesserna.

Mätteknik i slambehandlingsprocessen ©Endress+Hauser
Insikter

Förberedelser av slambehandling

Polymerlösningar för slambearbetning måste förberedas genom utspädning på plats. Flockningsmedel är kostsamma och för att kunna uppnå stabila avvattningsresultat och maximera avvattningscyklerna måste man uppnå den rätta polymerkoncentrationen.

Vår fackkunskap inom branschen

Vårt välbeprövade sortiment av mycket noggranna elektromagnetiska flödesmätare möjliggör optimal polymerlösningskoncentration och polymerförbrukning.

Mätteknik för slamkoncentration ©Hiller
Insikter

Förbättra avvattningsresultaten för optimal slamkoncentration

Eftersom den uppnådda polymerkoncentrationen kan variera är det optimala förhållandet mellan polymerer och suspenderade ämnen i slammet inte alltid garanterat. Optimerade avvattningsresultat är beroende av en kontrollerad inkommande slamkoncentration och densitetsmätning.

Vår fackkunskap inom branschen

Våra Coriolis-massflödesmätare kombinerar flödes- och densitetsmätning av medier för kontinuerlig och exakt dosering av polymerlösningar. Som alternativ kan en exakt elektromagnetisk flödesmätare i kombination med mätning av suspenderade ämnen säkerställa stabila och goda slamresultat.

  • Säkerställ optimal flödes- och densitetsmätning i mycket mörkt slam med Proline Promass A500 Coriolis-flödesmätare
  • Uppnå stabila slamavvattningsresultat genom att kombinera vår mycket noggranna elektromagnetiska flödesmätare Proline Promag W 400 med sensorn för suspenderade ämnen Turbimax CUS51D
Micropilot FMR60 installerad i rejektvattenutlopp ©ARA Worblental
Insikter

Skum i avvattningsprocessen

Rejektvattnet från slamavvattningsprocessen är starkt förorenat med ammoniumkväve och kan endast matas in i avloppsvattenreningssystemet i mindre doser. Av den anledningen lagras det i en bassäng. Eftersom det resulterande skummet i mediet påverkar processen negativt i stor grad är övervakning nödvändig.

Vår fackkunskap inom branschen

Vår radarmätare Micropilot FMR60 mäter rejektvattennivån kontinuerligt och kan detektera skumbildning med hjälp av integrerad Heartbeat Technology. Dessutom garanteras optimal dosering av skumdämpningsmedel och en effektiv pumpstyrning.

Rötkammare i ett reningsverk ©Kläranlage Düsseldorf
Insikter

Effektiva rötkammarprocesser

Nyttiga bakterier måste skyddas mot kritiska förhållanden i slamrötningsprocessen.

Vår fackkunskap inom branschen

Vår processinstrumentering säkerställer en miljö där rötkammarens bakterier kan trivas: konstant mörker, inget syre, konstant temperatur och neutralt pH-värde.

Mätning av flöde och koncentration av metan i biogas ©Kläranlage Düsseldorf
Insikter

Noggrann mätning av flöde och metan i fuktig biogas

Flödesområde för biogas och metankoncentration är viktiga parametrarna som indikerar processtörningar i anaerobisk rötning av slam. Men miljöförhållanden som mycket stora flöden, vattenmättad biogas, växlande metankoncentration och extremt låga tryck försvårar mätningen av dessa parametrar med de flesta instrument.

Vår fackkunskap inom branschen

Vår unika integrerade ultraljudsflödesmätare Proline Prosonic Flow B 200 tillhandahåller noggrann, tillförlitlig mätning av flöde och koncentration av metan i våt biogas under fluktuerande processförhållanden.

Fördelar

Att hitta balansen mellan lagstadgade krav och kostnadseffektivitet är en av de viktigaste utmaningarna för reningsverk idag. Våra industrikonsulter världen över känner till de lokala kraven och kan göra specifika rekommendationer för hur just dina processer kan förbättras. Med sin expertis och vår skräddarsydda instrumenteringsportfölj uppnår de enastående resultat tillsammans med våra kunder.

Viktiga fakta

20%

lägre kostnader

från lägre förbrukning av polymerer

Viktiga fakta

25%

längre livslängd för filter

tack vare förbättrade avvattningsresultat

Viktiga fakta

3 miljoner

Proline Promag elektromagnetiska flödesmätare har sålts sedan lanseringen 1977 för användning i en mängd olika applikationer.

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Endress+Hausers sortiment hjälper anläggningsoperatörer att öka kostnadseffektiviteten genom att mäta och jämföra avvattningsresultaten mot målvärden och förbrukningen av polymerer som krävs för slambearbetningen.

  • Optimerad polymerförbrukning och bättre avvattningsresultat
  • Effektivare rötkammarprocess och statusövervakning

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar