Analyssystem för ånga och vatten (SWAS) för kemikalier
Ta hand om era ångpannor med SWAS-lösningar som håller dem fria från avlagringar och korrosion
Ånga är det säkraste sättet för att generera värme i kemiindustrin, till exempel i ångaggregat. För att ånggenereringen ska fungera problemfritt och med minimal energiförbrukning, utöver att skydda pannor och rör mot korrosion och avlagringar, måste vattenflödet hålla jämn kvalitet. Endress+Hausers utrymmessnåla, kompakta analyssystem SWAS erbjuder den senaste mättekniken för alla kritiska parametrar med mycket låg förbrukning av kylvatten och prov.
SWAS Compact minskar vattenförbrukningen upp till 70 %
jämfört med vanliga SWAS-system
Det enastående SWAS Compact-systemet som är optimerat efter kemiindustrin ger högsta möjliga tillförlitlighet, tillgänglighet och spårbarhet med lägsta möjliga prov- och kylvattenförbrukning. Det säkerställs av den patenterade genomflödesarmaturen med genomtänkt sensorplacering. Effektiv ång- och vattenövervakning för kostnads- och resurssparande kemikalietillverkning.
Endress+Hauser
Alla kritiska parametrar i ånggenereringsprocesser kan övervakas säkert med Endress+Hausers övervakningssystem för ånga och vatten
Illustration av den industriella ånggenereringsprocessen som den kan se ut i till exempel kemiindustrin
Hur vi kan hjälpa till
Med våra avancerade SWAS-lösningar har ni full kontroll över kvaliteten av ert flödesvatten. Dra fördel av mycket effektiv övervakning av flera komplexa parameterar på en central plats. En jämn nivå av rent vatten håller nere driftstopp i processen och förlänger ångpannornas livslängd. Håll gränsvärden på ett tillförlitligt sätt. Spårbarhet och säker datahantering ger indikationer om vattenkvaliteten när som helst. De färdiga lösningarna är lätta att driftsätta och att använda.
Få support och spara arbetstid med ett kompakt system som är lätt att använda och att underhålla. Systemet passar dessutom precis efter era behov. Alla våra CE-märkta SWAS-paneler ger möjlighet till mycket effektiv och regelefterlevande övervakning.
Dra fördel av ett komplett och färdigt SWAS Compact-system som analyserar pH, löst syre, konduktivitet och syrekonduktivitet i en lösning med en enda panel. Exakta data i realtid från kritiska processpunkter utan att störa produktionen.
Med en provvolym på endast 10 l/tim, tack vare vår patenterade mätningsteknik i SWAS Compact-panelen, och 70 % lägre kylvatten- och energiförbrukning jämfört med liknande system kan ni spara in kostnader för råvaror.
Det går att integrera alla SWAS-lösningar sömlöst och smidigt i era befintliga programmerbara styrsystem med hjälp av olika gränssnitt, analoga, digitala eller via IIoT-anslutning.
Med våra analyssystem för ånga och vatten kan ni dra fördel av säker datahantering som anger vattenkvaliteten när som helst. Enkel anslutning via plug-and-play för att snabbt komma igång på plats.
Vårt erbjudande
Smarta övervakningslösningar för ånggeneratorer från Endress+Hauser, som SWAS Compact-panelerna, ger state-of-the-art-mätningar för alla kritiska parameterar på en enda central plats. Det ser till att era komponenter skyddas mot korrosion och...
Smarta övervakningslösningar för ånggeneratorer från Endress+Hauser, som SWAS Compact-panelerna, ger state-of-the-art-mätningar för alla kritiska parameterar på en enda central plats. Det ser till att era komponenter skyddas mot korrosion och avlagringar. SWAS-lösningar från Endress+Hauser har visat vad de går för många gånger under se senaste åren. Ni får en färdig lösning som bara behöver anslutas till processanslutningarna för att sätta igång.
Vattenanalys av alla vanliga kritiska parametrar: t.ex. pH/redox, löst syre, konduktivitet (total, katjonisk/sur, differentiell), turbiditet, TOC. Ytterligare parametrar och sensorer från tredje part på begäran.
Vattenanalys av alla vanliga kritiska parametrar: t.ex. pH/redox, löst syre, konduktivitet (total, katjonisk/sur, differentiell), turbiditet, TOC. Ytterligare parametrar och sensorer från tredje part på begäran.
Mät upp till åtta parametrar med en enda, användarvänlig Liquiline-transmitter.
Färdigt SWAS Compact-system för mätning av total konduktivitet, sur/katjonisk och differentiell konduktivitet, löst syre, pH för temperaturer upp till 50 bar/725 psi och 240 °C/460 °F i en enda enhet.
Provberedning med temperatur- och tryckreduceringssystem upp till 320 bar/4 640 psi och 575 °C/1 060 °F finns.
Integrerad pH-värdesberäkning med hjälp av differentiell konduktivitet.
Beräkning av den återstående katjonbyteskapaciteten.
Automatisk avstängning av systemet om kondensattemperaturen överskrider säkerhetsgränserna.
The glass electrode with Memosens technology is the digital all-rounder for process and environmental technology. Benefit from low maintenance, a long operating life and best value for money.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Övervaka vattenkvaliteten i kemiska processer effektivt, enkelt och säkert med Endress+Hausers färdiga lösningar.
Säker övervakning av jäsningsrester i avloppsvatten från kemiindustrin
Säker övervakning av jäsningsrester i avloppsvatten från kemiindustrin
Upptäck våra lösningar för säker övervakning av avloppsvattenskvaliteten för att ni ska kunna optimera avloppsvattenreningen i er kemikaliefabrik och uppfylla föreskrifterna för utsläpp.
Ledande tank gauging-system för kemiindustrin
Ledande tank gauging-system för kemiindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar förvandlar er custody transfer och förvaring av bulkvätskor i kemiindustrin.
Smart lagerövervakning för kemiindustrin
Smart lagerövervakning för kemiindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers inventory monitoring-lösningar skapar effektivitet och transparens inom lagerhanteringen för kemiindustrin.
Planering och lageroptimering i kemiindustrin
Planering och lageroptimering i kemiindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för optimering av planering och lagerhållning för förbättringar i försörjningskedjan i kemiindustrin.
Mätarskiddar för kemikalielastning/-utlastning, lastbilar och godsvagnar
Mätarskiddar för kemikalielastning/-utlastning, lastbilar och godsvagnar
Läs mer om Endress+Hausers driftklara lösningar för säker, noggrann och kostnadseffektiv lastning och utlastning av vätskor för lastbilar och godsvagnar inom kemisk industri.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .