Säker övervakning av jäsningsrester i avloppsvatten från kemiindustrin
Optimera er avloppsvattenrening och uppfyll föreskrifterna för utsläppsgränserna på ett tillförlitligt sätt
Säkerheten på anläggningen, för medarbetarna och miljön är av högsta prioritet för anläggningsansvariga i kemiindustrin. Det omfattar kontinuerlig övervakning av avloppsvattenskvaliteten för att bevisa regelefterlevnad och för att undvika onödiga kostnader. Endress+Hausers panellösningar hjälper er att avgöra hur avloppsvattnet som genereras i produktionen och dagvattnet som samlas i anläggningen ska hanteras på ett säkert och resurseffektivt sätt. Behöver det behandlas på ytterligare sätt? Går det att återanvända det? Eller kan det släppas ut?
Hög säkerhet på arbetsplatsen tack vare Memosens-teknik
Vi använder sensorer med Memosens-teknik i våra paneler. Dessa lagrar viktiga data i sitt minne – t.ex. kalibreringsdata. Det gör det möjligt för era medarbetare att justera sensorerna säkert och tillförlitligt i laboratoriet och att sedan sätta tillbaka dem. De förkalibrerade sensorerna kan sedan fältmonteras efter behov och driftsättas på ett par sekunder, även av personal som saknar särskild utbildning. Det minimerar underhållsarbetet på plats och därmed den tid som medarbetare befinner sig i riskzoner.
Våra kompakta paneler för övervakning av jäsningsrester i avloppsvatten från kemikaliefabriker levererar alla nödvändiga mätsignaler på ett och samma ställe.
Endress+Hausers servicetekniker genomför felsökningar snabbt och tillförlitligt. Vid behov sköter de även allt underhåll av alla mätpunkter för övervakning av jäsningsrester i avloppsvatten.
Exempel på en processöversikt över övervakning av jäsningsrester i avloppsvattnet i kemiindustrin.
Hur vi kan hjälpa till
Vi har utvecklat mätningspaneler för kemikaliefabriker som övervakar avloppsvattenskvaliteten noggrant. Med de mätvärden som levereras kan ni behandla ert avloppsvatten på ett säkert och effektivt sätt på precis den nivå som ni behöver. Panelerna samlar alla mätningar på en central plats, är lätta att installera och driftsätta och är dessutom anpassade efter er anläggning. De behöver minimalt med underhåll och det finns möjlighet till att dra nytta av Endress+Hausers globala expertsupport.
Mätinstrument av hög kvalitet ger exakta mätvärden som kan användas för att optimera avloppsvattenskvaliteteten så att den bidrar till anläggningssäkerheten.
Allt som behövs för övervakning av avloppsvattenskvaliteten – sensorer, armatur, transmittrar, ventiler, rör etc. – är installerat och klart på analyspanelen. Allt ni behöver göra på plats är att montera panelen på väggen och ansluta el och vatten.
Flexibel skalbarhet, CE-märkning och all relevant dokumentation för fullständig överensstämmelse med NAMUR innebär att ni är förberedda för att uppfylla alla aktuella och framtida föreskrifter för kemiindustrin.
Vår unika Memosens- och Liquiline-teknik inkluderar plug-and-play med förkalibrerade sensorer och förutseende egenskaper som meddelar medarbetare innan underhåll behöver utföras. Det gör det lättare att planera underhåll och reducerar kostnaderna.
Kompetenta servicetekniker hjälper er med panelernas planering, driftsättning, underhåll och drift så att er övervakning av jäsningsrester i avloppsvattnet sker stabilt och säkert.
Vårt erbjudande
En panel är en platta på vilken alla mätpunkter som behövs för tillförlitlig kvalitetsövervakning av avloppsvatten är förmonterade. Välj en flexibel monteringsplats som är anpassad efter er anläggning, drift etc. Alla mätningar levererar exakta och...
En panel är en platta på vilken alla mätpunkter som behövs för tillförlitlig kvalitetsövervakning av avloppsvatten är förmonterade. Välj en flexibel monteringsplats som är anpassad efter er anläggning, drift etc. Alla mätningar levererar exakta och tillförlitliga resultat direkt från start – utan krånglig driftsättning. Om ni i framtiden vill övervaka andra eller ytterligare mätningsparametrar gör vår modulära design att ni enkelt kan byta ut eller lägga till mätningar när som helst.
Online-konfigurator för snabb anpassning av paneler efter era behov
Anslut upp till åtta sensorer per transmitter för era önskade kvalitetsparametrar för avloppsvattnet med våra moderna och avancerade Liquiline-transmittrar för flera parametrar
Online-konfigurator för snabb anpassning av paneler efter era behov
Anslut upp till åtta sensorer per transmitter för era önskade kvalitetsparametrar för avloppsvattnet med våra moderna och avancerade Liquiline-transmittrar för flera parametrar
Genom att använda förkalibrerade sensorer med Memosens-teknik går det att minimera driftstopp när en sensor behöver bytas ut
Övervaka parametrar som: pH/redox, konduktivitet, syrgas, turbiditet, desinficering (klor, bromid, ozon), ammonium, ortofosfat, nitrat, summaparametrar (COD, TOC, TP, SAK) – om så önskas även spektroskopi
Automatisk rengöring och provtagningsventiler finns
Robust design med inbyggda PVC-rör
Sömlös integrering i era kommunikationsnätverk (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, fjärrövervakning via webbserver och molnanslutning)
Integrerad Heartbeat Technology och sensordiagnosfunktioner för tillståndsbaserat underhåll och enkel verifiering av hela mätpunkten
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance free chlorine sensor. It provides stable and fast measured values in drinking water, pool and process water as well as utilities.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar förvandlar er custody transfer och förvaring av bulkvätskor i kemiindustrin.
Mätarskiddar för kemikalielastning/-utlastning, lastbilar och godsvagnar
Mätarskiddar för kemikalielastning/-utlastning, lastbilar och godsvagnar
Läs mer om Endress+Hausers driftklara lösningar för säker, noggrann och kostnadseffektiv lastning och utlastning av vätskor för lastbilar och godsvagnar inom kemisk industri.
Planering och lageroptimering i kemiindustrin
Planering och lageroptimering i kemiindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för optimering av planering och lagerhållning för förbättringar i försörjningskedjan i kemiindustrin.
Smart lagerövervakning för kemiindustrin
Smart lagerövervakning för kemiindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers inventory monitoring-lösningar skapar effektivitet och transparens inom lagerhanteringen för kemiindustrin.
Säker vattenövervakning för kemiindustrin
Säker vattenövervakning för kemiindustrin
Övervaka vattenkvaliteten i kemiska processer effektivt, enkelt och säkert med Endress+Hausers färdiga lösningar.
Analyssystem för ånga och vatten (SWAS) för kemikalier
Analyssystem för ånga och vatten (SWAS) för kemikalier
Hur bibehåller ni vattenkvaliteten i era ånggenereringsprocesser? Upptäck vårt smarta, tillförlitliga analyssystem för ånga och vatten (SWAS).
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .