Snabb sammansättningsmätning av bränsle till gasturbiner
Exakt, icke-förstörande analys av sammansättningen av bränsle till gasturbiner
För att minska sina koldioxidutsläpp utnyttjar många företag fördelarna med att bränna vätgasrika bränslen i gasturbiner. Blandningar med vätgas medför högre risker, som avlagringar och bakeld, vilket gör tillförlitlig sammansättningsmätning till en mycket viktig aspekt. Traditionella mättekniker levererar vanligtvis långsamma resultat, kräver intensivt underhåll och kan förstöra provet eller kräva gasfackling, vilket medför säkerhetsrisker och produktsvinn. Här kan våra Raman-lösningar hjälpa.
Flerkomponentsmätning på några sekunder
för optimerad turbinverkningsgrad
Endress+Hausers Raman Rxn5-analysator utför en fullständig sammansättningsmätning av bränsle till gasturbiner utan att kompromissa med hastigheten. Snabba resultat gör att man snabbt kan upptäcka variationer i bränslets sammansättning och göra kritiska förändringar för att optimera drifteffektiviteten. Anpassa enkelt förbränningsförhållandena till egenskaperna hos det blandade bränslet. Gör snabba justeringar av flamhastigheten och minska risken för bakeld. Minimera risken för problem med turbinen, som nedstängning, stopp eller extrema utsläpp.
Raman Rxn5-analysatorn utrustad med en Rxn-30-givare ger snabb sammansättningsmätning av bränsle till gasturbiner. Minska risken, optimera turbinens driftförhållanden och uppfyll specifikationer för regelefterlevnad.
Maskinvara och programvara
Raman-Rxn5-analysator
integrerad styrprogramvara Raman RunTime med Modbus TCP/IP eller RS485
Raman Rxn-30-givare
fiberoptisk kabel upp till 150 m
solavskärmning, skåp och skydd
kalibrering med referensgas
kraft- och kommunikationsdistribution
HTTPS-fjärråtkomst.
Servicetjänster
applikationsrådgivning och platsinspektion
projektledning och engineering
fabriksacceptanstest (FAT) och platsacceptanstest (SAT)
projektstart
servicetjänster för verifiering av systemprestanda
Flödesmätningssystem för lossning av eldningsolja till kraftverk
Flödesmätningssystem för lossning av eldningsolja till kraftverk
Endress+Hausers flödesmätningssystem säkerställer tillgänglighet för kraftverk och effektiv drift med
säker och exakt lossning av eldningsolja och andra vätskor.
Tank gauging systems for the power and energy industry
Tank gauging systems for the power and energy industry
Power & Energy companies must strike a careful balance between affordable yet clean energy. To help them, Endress+Hauser and its world-class technology takes liquid measurement to the next level.
System för processvattenövervakning för energisektorn
System för processvattenövervakning för energisektorn
Få smidig och kostnadseffektiv processvattenövervakning för tillämpningar inom kraft och energi med Endress+Hausers nyckelfärdiga lösningar.
Reliable wastewater effluent monitoring in power plants
Reliable wastewater effluent monitoring in power plants
Discover our robust monitoring solutions for gypsiferous, saline and sludge wastewater that help you safely meet your power plant's regulatory discharge limits and reduce your operating costs.
Steam and water analysis system (SWAS) for power plants
Steam and water analysis system (SWAS) for power plants
Do you know the smartest way to protect your water/steam cycle from impurity? Have a look at our SWAS solutions for power plants with all the measuring technology for monitoring your water quality.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .