Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Historik
System för processvattenövervakning för energisektorn
Effektiv övervakning av vattenkvalitet för högsta säkerhet och smidiga processer
Utan vatten har vi ingen drift av kraftverk och ingen energiproduktion. Därför måste processvattenrening, avsaltning, kondensatrening och kylvatten övervakas konstant. Återvinning av vatten spelar också en avgörande roll. Det sänker kostnader och sparar resurser på lång sikt. Tillförlitlig övervakning av processvattenkvaliteten är en nödvändighet. Endress+Hauser erbjuder flexibla lösningar med lågt underhållsbehov som säkerställer kostnadseffektiv övervakning samt maximal tillgänglighet och åtkomst.
Nyckelfärdiga system för exakt, effektiv vattenövervakning
Endress+Hausers paneler för övervakning av processvattenkvalitet täcker alla parametrar. Dessutom levereras de snabbt och är bruksfärdiga. Dessa högeffektiva paneler kräver väldigt lite installationsarbete, tar upp lite utrymme och förbrukar minimalt med vatten. Tack vare automatiserad engineering kan de anpassas enkelt och är kostnadseffektiva. Våra lösningar, utrustade med robusta rör med lågt underhållsbehov, har också integrerad Memosens- och Liquiline-teknik för att höja säkerheten med statusinformation och loggar.
Vattenövervakningspaneler omfattar alla nödvändiga mätsignaler för processtyrning och diagnostik – till exempel i olika processer inom kraftverk och energiproduktion
Mätpunkter för vattenanalys inom industriell produktion och i avloppsvattenutlopp
Smidig och kostnadseffektiv vattenövervakning som uppfyller alla lagkrav för el- och energiproduktion.
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser har lång erfarenhet inom energisektorn och kombinerar tillförlitliga, toppmoderna mättekniker med tekniskt expertstöd. Vi är partnern som hjälper till med allt kring optimal övervakning av processvattenkvalitet för effektiv drift av kraftverk och energiproduktion – från att leverera övervakningssystem enligt exakta kravspecifikationer till att underlätta planeringen och ge full kostnadstransparens.
Påskynda projektplaneringen och engineeringprocessen med våra nyckelfärdiga system. Installationen går mycket fort. Fäst bara panelen på väggen, anslut el och vatten och börja övervaka.
Kan integreras sömlöst i befintliga kommunikationsnätverk (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, fjärrövervakning via webbserver och molnanslutning).
Optimera rengöring och underhåll med våra lättanvända armaturer och sensorer.
Garantera säker processtyrning som uppfyller alla krav med Liquiline- och Memosens-enheter och Heartbeat Technology. Alla data för mätningar, kalibreringar, underhåll och enhetsdiagnostik lagras och kan nås via processtyrningsgränssnittet eller appen.
IIoT-anslutbarheten som finns som tillval ger våra experter möjlighet att nå era paneler för fjärrsupport vid behov. Dessutom kan kvalitetsövervakningssystemen för processvatten utökas flexibelt i takt med att behoven utvecklas.
Vårt erbjudande
Endress+Hauser erbjuder kompletta, nyckelfärdiga analyssystem för övervakning av processvattenkvalitet på kraftverk och i energisektorn. Systemen är kompatibla med hela vårt sortiment och kan levereras och driftsättas globalt. Dessutom ingår...
Endress+Hauser erbjuder kompletta, nyckelfärdiga analyssystem för övervakning av processvattenkvalitet på kraftverk och i energisektorn. Systemen är kompatibla med hela vårt sortiment och kan levereras och driftsättas globalt. Dessutom ingår projektledning med expertsupport, moderna och avancerade logistikkedjor samt långsiktig tillgänglighet för produkter och servicetjänster.
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance free chlorine sensor. It provides stable and fast measured values in drinking water, pool and process water as well as utilities.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Steam and water analysis system (SWAS) for power plants
Steam and water analysis system (SWAS) for power plants
Do you know the smartest way to protect your water/steam cycle from impurity? Have a look at our SWAS solutions for power plants with all the measuring technology for monitoring your water quality.
Flödesmätningssystem för lossning av eldningsolja till kraftverk
Flödesmätningssystem för lossning av eldningsolja till kraftverk
Endress+Hausers flödesmätningssystem säkerställer tillgänglighet för kraftverk och effektiv drift med
säker och exakt lossning av eldningsolja och andra vätskor.
Reliable wastewater effluent monitoring in power plants
Reliable wastewater effluent monitoring in power plants
Discover our robust monitoring solutions for gypsiferous, saline and sludge wastewater that help you safely meet your power plant's regulatory discharge limits and reduce your operating costs.
Tank gauging systems for the power and energy industry
Tank gauging systems for the power and energy industry
Power & Energy companies must strike a careful balance between affordable yet clean energy. To help them, Endress+Hauser and its world-class technology takes liquid measurement to the next level.
Snabb sammansättningsmätning av bränsle till gasturbiner
Snabb sammansättningsmätning av bränsle till gasturbiner
Optimera förbränningseffektiveten för bränsle till gasturbiner med realtidsmätning av snabbt föränderliga sammansättningar av bränsle.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .