Analyssystem för ånga och vatten (SWAS) för livsmedel och dryck
Ta hand om era ångpannor med SWAS-lösningar som håller dem fria från avlagringar
och korrosion
Ångapplikationer är en del av livsmedelsproduktionen. För smidig drift med minimal energiförbrukning och för att skydda utrustningen måste flödesvattnets renhet mätas och dokumenteras. Bristfälliga kontroller leder till skador, driftstopp och att garantier upphör att gälla. Smarta lösningar från Endress+Hauser, som det utrymmessnåla SWAS Compact-systemet, erbjuder ett paket av tekniskt avancerade mätningar för kritiska parametrar och minskade driftkostnader genom en mycket låg kylvatten- och provförbrukning.
SWAS Compact minskar vattenförbrukningen upp till 70 %
jämfört med vanliga SWAS-system
Det enastående SWAS Compact-systemet som är optimerat efter livsmedels- och dryckesindustrin ger högsta möjliga tillförlitlighet, tillgänglighet och spårbarhet med lägsta möjliga prov- och kylvattenförbrukning. Det säkerställs av den patenterade
genomflödesarmaturen med genomtänkt sensorplacering. Effektiv ång-
och vattenövervakning för kostnads- och resurseffektiv livsmedelsproduktion.
Process för ånggenerering för bearbetning av livsmedel och dryck
Hur vi kan hjälpa till
Rent vatten är en förutsättning för produktsäkerhet och driftkostnader i livsmedels- och dryckesindustrin. Inte bara för själva livsmedelsproduktionen, utan även för processerna runtomkring i produktionen som industriell ånggenerering. Vattenkvaliteten måste alltid överensstämma med stringenta livsmedelsbearbetningsstandarder och garantier från tillverkare av turbiner, ångpannor och rör – inklusive fullständig dokumentation. Våra färdiga SWAS-lösningar hjälper till att minska kostnader, minimera driftstopp i processen och att förlänga ångpannans livslängd.
Få support och spara arbetstid med ett kompakt system som är lätt att använda och att underhålla. Systemet passar dessutom precis efter era behov. Alla våra CE-märkta SWAS-paneler ger möjlighet till mycket effektiv och regelefterlevande övervakning.
Dra fördel av ett komplett och färdigt SWAS Compact-system som analyserar pH, löst syre, konduktivitet och syrekonduktivitet i en lösning med en enda panel. Exakta data i realtid från kritiska processpunkter utan att störa produktionen.
Med en provvolym på endast 10 l/tim, tack vare vår patenterade mätningsteknik i SWAS Compact-panelen, och 70 % lägre kylvatten- och energiförbrukning jämfört med liknande system kan ni spara in kostnader för råvaror.
Det går att integrera alla SWAS-lösningar sömlöst och smidigt i era befintliga programmerbara styrsystem med hjälp av olika gränssnitt, analoga, digitala eller via IIoT-anslutning.
Med våra analyssystem för ånga och vatten kan ni dra fördel av säker datahantering som anger vattenkvaliteten när som helst. Enkel anslutning via plug-and-play för att snabbt komma igång på plats.
With the SWAS Compact Panel, the continuous monitoring of quality parameters such as pH and conductivity in cheese production can be automated and simplified.
With the SWAS Compact solution from Endress+Hauser, we have been able to significantly increase operational reliability and meet our verification obligations with less effort.
Simon Gutensohn, Managing Director
Milchverwertung Ostallgäu eG
Vårt erbjudande
Smarta övervakningslösningar för ånggeneratorer från Endress+Hauser, som SWAS Compact-panelerna, ger state-of-the-art-mätningar för alla kritiska parameterar på en enda central plats. Det ser till att era komponenter skyddas mot korrosion och...
Smarta övervakningslösningar för ånggeneratorer från Endress+Hauser, som SWAS Compact-panelerna, ger state-of-the-art-mätningar för alla kritiska parameterar på en enda central plats. Det ser till att era komponenter skyddas mot korrosion och avlagringar. SWAS-lösningar från Endress+Hauser har visat vad de går för många gånger under se senaste åren. Ni får en färdig lösning som bara behöver anslutas till processanslutningarna för att sätta igång.
Vattenanalys av alla vanliga kritiska parametrar: t.ex. pH/redox, löst syre, konduktivitet (total, katjonisk/sur, differentiell), turbiditet, TOC. Ytterligare parametrar och sensorer från tredje part på begäran.
Vattenanalys av alla vanliga kritiska parametrar: t.ex. pH/redox, löst syre, konduktivitet (total, katjonisk/sur, differentiell), turbiditet, TOC. Ytterligare parametrar och sensorer från tredje part på begäran.
Mät upp till åtta parametrar med en enda, användarvänlig Liquiline-transmitter.
Färdigt SWAS Compact-system för mätning av total konduktivitet, sur/katjonisk och differentiell konduktivitet, löst syre, pH för temperaturer upp till 50 bar/725 psi och 240 °C/460 °F i en enda enhet.
Provberedning med temperatur- och tryckreduceringssystem upp till 320 bar/4 640 psi och 575 °C/1 060 °F finns.
Integrerad pH-värdesberäkning med hjälp av differentiell konduktivitet.
Beräkning av den återstående katjonbyteskapaciteten.
Automatisk avstängning av systemet om kondensattemperaturen överskrider säkerhetsgränserna.
The Oxymax COS22D safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. It's reliable and stable measurement helps you to better monitor and control your applications.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Se till att mätpunkter och processer fungerar optimalt redan från början med servicetjänster för enhetsdriftsättning från Endress+Hauser
Ladda ner
Reliable water quality in steam circuits
Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.
Övervakningssystem av processvatten för livsmedelsindustrin
Övervakningssystem av processvatten för livsmedelsindustrin
Effektiv, regelefterlevande och kostnadseffektiv kvalitetsövervakning av processvatten för livsmedels- och dryckesindustrin med nyckelfärdiga lösningar från Endress+Hauser.
Smart övervakning av slam i livsmedels- och dryckesindustrin
Smart övervakning av slam i livsmedels- och dryckesindustrin
Se hur Endress+Hausers lösningar för övervakning av jäsningsrester i avloppsvatten ger livsmedels- och dryckesindustrin möjlighet att vara kostnadseffektivare utan att kompromissa med regelefterlevnaden nu och i framtiden.
Övervakningssystem för dricksvatten i livsmedel
Övervakningssystem för dricksvatten i livsmedel
Upptäck Endress+Hausers övervakningssystem för vattenkvalitet för tillförlitlig, kostnadseffektiv kvalitetsmätning av dricksvatten i livsmedels- och dryckesindustrin.
Skiddar för lastning och utlastning inom livsmedelsindustrin
Skiddar för lastning och utlastning inom livsmedelsindustrin
Se hur lösningar från Endress+Hauser ger ökad produktionskapacitet, kostnadsbesparingar och noggrannhet inom livsmedels- och dryckesindustrin i samband med lastning och utlastning av vätskor i lastbilar och godsvagnar.
Tankmätningssystem för livsmedelsindustrin
Tankmätningssystem för livsmedelsindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers tankmätningslösningar ger ökade prestanda utan att kompromissa med regelefterlevnaden för livsmedels- och dryckesindustrin.
Lagerövervakning av vätskor i livsmedels- och dryckesindustrin
Lagerövervakning av vätskor i livsmedels- och dryckesindustrin
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för lagerövervakning hjälper er att administrera lager av råvaror eller slutprodukter i bulk på flera platser
Lagerhantering i världsklass för livsmedelsindustrin
Lagerhantering i världsklass för livsmedelsindustrin
Läs mer om våra kvalitetslösningar för lagerhantering i livsmedels- och dryckesindustrin, och få reda på hur Endress+Hauser kan hjälpa ditt företag med lagerhållning i flera anläggningar.
Temperaturövervakning i tankar och silor för livsmedelsindustrin
Temperaturövervakning i tankar och silor för livsmedelsindustrin
Upptäck våra temperaturövervakningslösningar för att förebygga livsmedelsnedbrytning i stora tankar och silor. Korrekt temperaturprofilering är avgörande för att produktkvalitet och anläggningssäkerhet alltid ska kunna säkerställas.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .