Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Instrumentering för säker och effektiv vätekompression och transport

Förläng kompressorlivslängden med tillförlitlig instrumentering

Vätepipelines för transport efter kompression
Introduktion

Processinstrumentering för effektiv vätekompression och transport

Högtrycksmiljöer kräver robusta sensorer. Väteförsprödning kräver specialiserade material för noggranna mätningar och säker drift. Tillförlitliga temperaturer och lagringsövervakningssystem, inklusive tryck, temperatur och nivåsensorer är nödvändig för att säkerställa säker och effektiv drift för en renare framtid.

Parametrar

Fokusera på nyckelprocessparametrar

Motverka försprödning av tryckmembran

Väte kan genomtränga sensormaterial vilket orsakar försprödning och kan leda till fel och misstag. Val av material som kan motstå väteförsprödning är avgörande för att säkerställa trycksensorns beständighet och noggrannhet.

Säkerställ tillförlitlig flödesmätning

Flödesmätning av flytande väte påverkas starkt av förekomsten av medförd gas. Coriolismätare med dubbel frekvensteknik förblir opåverkade av sådana applikationsförhållanden.

Mät nivåer med noggrannhet

Nivåsensorer måste vara kompatibla med kryogena temperaturer och tryck. Specialiserade material och konstruktioner måste motstå de extrema förhållandena och tillhandahålla noggranna nivåmätningar.

Tryckmätning

Vätetryckmätning med guldpläterat membran

Väte kan genomtränga många olika metaller, inklusive de som används i trycksensormembran och tätningar. Det kan leda till sprickor och nedsatt mekanisk prestanda och kan orsaka sensorfel. Endress+Hauser erbjuder trycksensorer med specialiserade membranmaterial och pläteringar, konstruerade för att motstå vätegenomträngningar och som behåller stabiliteten under långa perioder i väterika miljöer.

  • Tillförlitliga mätningar och hög noggrannhet i väteapplikationer
  • Komplett sortiment av trycktransmittrar finns tillgängliga med guldpläteringstillval
  • Bluetooth-anslutning för bekväm åtkomst till enheten
Flödesmätning

Mät väteflöde med noggrannhet

Väte är den lättaste gasen som existerar och vid atmosfäriska förhållanden har den en densitet som är 10 gånger lägre än naturgas. Eftersom väteströmmar har en liten massa och förhindrar ljud att fortplanta sig, och eftersom strömmarna ofta har höga gashastigheter blir det svårt för hastighetsbaserade mätprinciper att skapa repeterbara och noggranna flödesmätningsresultat. Vår coriolismätare erbjuder:

  • Mätområde som är bäst i sin klass för väteflödesmätning, packningsfri konstruktion, SIL och Ex-klassat för högsta säkerhet
  • Högsta mätningskänslighet som åstadkommer det bredaste mätområdet för massflödesmätningar
  • Överlägsen nollpunktsstabilitet, mäter väte vid låga tryck och har lägst antal mätfel på marknaden
Nivåmätning

Kapacitansnivåmätning av tankar med flytande väte

Kapacitanstekniken erbjuder tillförlitlig mätning för flytande väteapplikationer, opåverkade av dielektricitet, ångor, temperatur eller tryckförändringar, vilket säkerställer säker och noggrann nivåmätning. Vår Liquicap FMI51 erbjuder:

  • Förbättrad säkerhet tack vare välbeprövad kapacitansteknik
  • Speciella isoleringskomponenter och separat elektronik som säkerställer att den kryogena temperaturen inte skadar enheterna
  • Välbeprövad och hållbar för användning i små, stationära processtankar

Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med vår expert.

Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig från början till slut.

Slutnoter

Relaterade lösningar

Upptäck varför vi är den rätta samarbetspartnern för säker och effektiv vätekompression och transport.