Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Förbättra industriell energieffektivitet med insikter om försörjningssystem för alla branscher

Industriell energieffektivisering och optimering bidrar till energibesparingar inom alla branscher och lägger grunden för en mer hållbar drift

energibesparing försörjningssystem
Vänligen fyll i formuläret för nedladdning
Inledning

Vikten av hållbarhet för driften

Beroendet av försörjningstjänster som gas, vatten och avlopp är ett globalt problem. Med det rådande världsläget, tillgången till resurser och de stigande energipriserna är hållbara driftprocesser viktigare än någonsin. Allmännyttiga tjänster som el, vatten och gas, tillsammans med produkter som ånga, tryckluft och värme, vilka genereras med hjälp av de förstnämnda tjänsterna, driver all slags utrustning som finns på industrianläggningar. Att optimera resursanvändningen är avgörande för att uppnå hållbarhet och lönsamhet.

E-bok om energibesparingar

Lösningar för ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning och industrigaser

Läs mer om hur mätteknik kan hjälpa dig att uppnå en omfattande energiövervakning och sänka kostnaderna i många viktiga processer

Vänligen fyll i formuläret för tillgång till nedladdningen
Nya möjligheter

Identifiera möjligheter inom energiförbrukning

Optimeringsarbetet börjar med att skapa en överblick över hela anläggningsdriften genom att placera ut rätt instrument på rätt plats. Dessa instrument genererar data som sedan kan aggregeras och sammanställas. När de analyseras på rätt sätt kan insikterna från de data som samlas in under en längre tid säga något om anläggningen, vilket ger personalen en detaljerad förståelse för driften. Det finns några metoder som teamet från Endress+Hauser använder för att säkerställa att de får fram detaljerad och exakt information: 

Utnyttja den processkunskap som finns

Att dra nytta av omfattande kunskap om processer gör att teamen kan samarbeta direkt med personalen för att fastställa vilka mätbehov som finns

Gå igenom befintliga krav

En holistisk genomgång av en anläggning gör att teamen kan identifiera strategiska mätpunkter för att få fram högkvalitativa data som i sin tur kan användas för att nå nya insikter. Till exempel bidrar Endress+Hausers Heartbeat Technology till att digitalisera anläggningar genom diagnostik, verifiering och övervakning av data, vilket möjliggör ett tillvägagångssätt med en digital tvilling

Regelefterlevnad

Att granska överensstämmelse med eventuella förordningar är nödvändigt för att uppfylla alla relevanta standarder för energiövervakning samt energi- och resursförbrukning. Dessa bestämmelser kan finnas på lokal, nationell eller global nivå.

Teknisk försörjning, ångförbrukning

Rätt information leder till användbara insikter för förbättrad effektivitet

Datainsamlingen måste ske kontinuerligt så att man kan identifiera effektivitetsvinster och underlätta rapportering med avseende på regelefterlevnad. Dessutom behövs rätt programvara för att förenkla överföringen av driftdata till delbara rapporter, som i sin tur kan användas för att kommunicera vinster inom hela företaget och rapportera regelefterlevnad till tillsynsorgan.

kundcase Pierre Kellenberger Photography
Framgångshistoria

Hur en kund uppnådde energieffektivitet

På en anläggning ledde dålig isolering, defekta ångfällor samt tryck- och temperaturvariationer till att ånga kondenserades i röret, vilket gjorde att fuktig ånga bildades. Detta ledde till ineffektiv energiöverföring och farliga vattenslag orsakade av kondensat.

För att åtgärda dessa problem förbättrade man anläggningens infrastruktur och installerade dessutom multivariabla vortexmätare i hela ångsystemet för att kunna identifiera utmaningar innan de uppstår.

Frågor och svar

Så börjar man optimera energianvändningen: Vi svarar på de vanligaste frågorna

I dag förstår driftchefer och anläggningsingenjörer behovet av att övervaka tillverkningsprocesser genom att använda noggrann, datarik instrumentering. Om du just har börjat och söker efter sätt att öka energieffektiviteten kanske du har frågor gällande lösningar för energibesparing och vilken teknik som kan användas för att uppnå detta.

Kontakta våra experter för mer hjälp

Diskutera dina utmaningar inom produktion med en av våra experter

Mer information om energieffektivitet

Läs mer om energibesparing inom teknisk försörjning