Upptäck möjligheter till besparingar inom teknisk försörjning
Nyckelaktörer inom livsmedels- och dryckesindustrin, såsom bagerier, mejerier och bryggerier, står för en hög procentandel av förbrukningen inom teknisk försörjning i branschen.
Endress+Hausers innovativa instrumentering, omfattande programvara för hantering av tekniska försörjningsprocesser och robusta strategier för minskad energianvändning gynnar tillverkare inom livsmedelsindustrin genom att möjliggöra lägre driftskostnader, högre effektivitet och förbättrad varumärkesuppfattning när sparmålen inom teknisk försörjning uppnås.
Teknisk artikel
Energieffektivitet börjar med experter på energieffektivitet
The flowmeter with detection of wet steam conditions, available as compact or remote version. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
E-bok om lösningar för energibesparing för alla branscher
Det finns många möjligheter att göra besparingar i nätverk för ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning och industrigaser. Omfattande energiövervakning kan sänka förbrukningen med ungefär 5–15 %.
Bevara värdefulla resurser och optimera driftskostnaderna
Effektiv produktion är i första hand avhängig hanteringen av energiförbrukningen och dess relaterade kostnader. En lösning för denna utmaning kräver kontinuerlig övervakning, registrering och visualisering av värden.
Hållbar återvinning av matavfall
Wernsing Food Family, en tysk livsmedelstillverkare, omvandlar produktionsavfall till energi och bidrar på så sätt till att uppnå sin egen ambitiösa hållbarhetsstrategi.
Mät verkningsgraden i försörjningssystem för uppvärmning och kylning
Värme- och kylsystem är avgörande i den dagliga driften. Läs mer om värmeåtervinning (WHR), fjärrvärme och fjärrkyla, processvärme och processkyla samt energi- och kostnadsbesparingar på detta område
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .