Varför är energihantering viktigt för anläggningen?
En effektiv produktion är primärt beroende av hantering av energiförbrukningen och dess relaterade kostnader. Noggranna riskutvärderingar och effektiva minskningar av framtida energiförbrukning kräver kontinuerlig övervakning, registrering och visualisering av dessa värden.
Uppvärmning, kylning, ångproduktion och tryckluftsanläggningar är exempel på mycket energikrävande system. Med kostnader som ständigt ökar – i vissa industriella sektorer utgör energikostnaderna upp till 40 % av de totala produktionskostnaderna – blir energioptimering en avgörande prioriteringsfråga. Till grund för alla optimeringsförsök finns den minutiösa registreringen av energiströmmar, ett välbekant område för den energi- och hållbarhetsansvariga på företaget. Energihanteringssystemen omfattar den strategiska planeringen och driftstyrningen av energiproduktionen och förbrukningen. De övergripande målen är hushållande av resurser, skydd av miljön och kostnadsreducering, vilka ska uppnås samtidigt som olika energikrav ska uppfyllas.
Huvudapplikationer
Möjliga förbättringar inkluderar:
Kylning och kylanläggningar
Öka kylanläggningens driftseffektivitet och sänk energiförbrukningen med upp till 5 %.
Kompressorer och tryckluftssystem
Reducera energisvinnet i tryckluftssystemen med upp till 10 %.
Värmeanläggningar
Reducera energisvinnet i industriella uppvärmningssystem med upp till 15 %.
Ånganläggningar
Höj ångproduktionseffektiviteten och reducera energisvinnet med upp till 10 %.
Insikter
Så sparar Pointon & Sons mer än 400 000 GBP per år
Endress+Hauser hjälper Pointon & Sons att reducera kostnader för gas, elektricitet och vatten med en industriell energihushållningslösning.
Dra nytta av strategier för att övervinna utmaningar
Grundläggande är att använda processinstrumentering med hög precision som gör konsekventa mätningar och som erbjuder tillförlitlig processdata under hela systemets livscykel.
Realtidsövervakning av energi förbättrar effektiviteten genom att varna operatören med omedelbara larm vid systemfel, som möjliggör snabba åtgärder och förhindrar energisvinn.
Kontinuerlig övervakning och dataanalys underlättar också prediktivt underhåll, vilket säkerställer anläggningseffektiviteten och minimerar antal oväntade avbrott.
Operatörer kan få åtkomst till registrerade data, analyser och larm när som helst och var som helst, tack vare en webbaserad plattform som tillförlitligt informerar om produktionens funktionalitet.
Låter det intressant att implementera våra lösningar?
Diskutera dina utmaningar med vår expert. Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig.
Viktigaste fördelarna med att implementera våra lösningar
Energiövervakningslösningarna hjälper dig övervinna utmaningarna och hjälper dig dessutom att:
Säkerställa regelefterlevnad
Många industrier har skyldigheter att följa myndigheternas och branschorganens miljöföreskrifter. ISO 14001 hjälper företag att uppfylla dessa föreskrifter genom att tillhandahålla ett ramverk som hanterar miljöansvaret. ISO 50001 assisterar företag att tillmötesgå energiförvaltningens föreskrifter och standarder. Implementering av energihanteringssystemen (EMS) hjälper företag att hitta alternativ för att minska energiförbrukningen, avfallsproduktionen och förbrukningen av resurser.
Optimera effektivitetsgraden
Ångpannor används ofta i industriella processer för att producera ånga för uppvärmning, energiproduktion och andra applikationer. Genom att optimera effektiviteten minskas bränsleförbrukningen, energiresurser bevaras och utsläpp av växthusgaser reduceras. Förbränning av bränsle i pannor förorenar atmosfären med t.ex. koldioxid, kväveoxid och mikropartiklar. Genom att effektivisera pannverkningsgraden kan företag minska sin miljöpåverkan genom att reducera utsläppen per produktionsenhet.
Minska läckage och oredovisade svinn
Oredovisade svinn och läckage står för bortkastad energi, och innebär onödiga kostnader för företaget. Genom att identifiera och ta hand om svinnet med hjälp av ett energiövervakningssystem kan företagen minska driftskostnaderna och förbättra slutresultatet. Genom att minska läckage och oredovisade svinn kan ett företag reducera och dämpa sin inverkan på miljön och bidra till arbetet för en förbättrad hållbarhet i produktionen.
Förbättra datahanteringen
Förbättrad datahantering möjliggör bättre inhämtning, organisering och analyser av energirelaterade data från diverse olika källor inom de industriella processerna. Genom att analysera dessa data kan företagen identifiera mönster, trender och ineffektivitet i energianvändningen vilket möjliggör dem att sätta upp förbättringsmål. Avancerad datahanteringssystem möjliggör realtidsövervakning av energiförbrukningen och produktionsmetoderna.
Frågor och svar
Implementering av energiövervakning på anläggningen
Upptäck flera möjligheter som optimerar energibesparingar
Strategisk energieffektivisering genom mätning
Driftseffektivitet inom processtyrning och industriella applikationer är kritiskt. Anläggningspersonal måste spara energi och sänka kostnaderna samtidigt som de ska ta hänsyn till säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och drifttid.
Förbättra ångmätningen inom livsmedelsprocesser
Ånga är en viktig agens inom livsmedels- och dryckesindustrin och det är därför
avgörande att välja den bästa flödestekniken för er applikation.
Optimera energihantering inom teknisk försörjning för livsmedelstillverkning
Produktionsprocesser för livsmedel kan vara mycket energiintensiva. Upptäck hur ni kan optimera er energihantering inom teknisk försörjning för livsmedelstillverkning.
Besparingskoncept inom försörjningssystem för livsmedelsindustrin
Innovativ instrumentering, omfattande energihantering och robusta strategier för minskad energianvändning gynnar tillverkare inom livsmedelsindustrin
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .