För maximal säkerhet och energiverkningsgrad inom ångapplikationer
Ånga är en viktig agens inom livsmedels- och dryckesindustrin. Den typiska kostnaden för ånga kan dock hamna på hundratusentals eller till och med miljontals dollar. De flesta livsmedelsanläggningar producerar och distribuerar det som kallas mättad ånga. Men ånga har ett lägre värde sett ur perspektivet energi och ekonomi, där 90 % av den torra ångan förlorar 10 % av sin energi.
Det är avgörande att välja den bästa flödestekniken för er applikation. Men även den bästa tekniska lösningen kan ge mätfel om den inte används korrekt. Exempelvis kommer 90 % av den torra ångan att ge ytterligare 5 % fel för vortexflödesmätare och 8 % för dP-flödeslösningar, vilket kräver ytterligare kompensering. Dessa fel kan även utgöra säkerhetsproblem, eftersom överflödigt vatten i ångrören kan ge problem med vattenslag.
Anläggningens personal måste dessutom mäta och kompensera för torrhetsfraktion samt uppfylla ISO 14001, 50001 och andra standarder inom miljö och energihantering.
Upprätthåll säkerheten och optimera verkningsgrad – på samma gång
Hög precision inom ångproduktion kan spara värdefull tid och pengar när det kommer till drift- och underhållskostnader. Att övervaka detaljer i ångprocessen kan dessutom vara en avgörande säkerhetsaspekt, eftersom personalen hanterar potentiellt farliga förhållanden. Sett till sin helhet gör en mer precis strategi för ångprocessen det lättare för anläggningspersonalen att ligga mer i linje med energibesparingsinitiativen.
Ånghantering börjar med ett rakt mål för hantering av tekniska försörjningsprocesser. Oavsett om användaren vill övervinna ovanstående utmaningar kring ångutrustning, styrsystem och infrastruktur eller minska värmeförlusten inom distribueringen och bränsleförbrukningen samt optimera värmeväxlaren är det avgörande med exakt och tillförlitlig mätning och övervakning. På så sätt optimerar man också effektiviseringen av drift och underhåll.
En förbättrad ångverkningsgrad innebär att lägga till viktig processinstrumentering med optimal övervakningsförmåga. Med rätt instrumentering kan anläggningspersonalen detektera energiförbrukning, säkerhetsproblem och ineffektivitet. På så sätt skapas energibesparingar, säkerhet och kostnadseffektivitet.
I grund och botten ska ånghantering inte bara ses som ett val, utan som en nödvändighet. I dagens ångprocesser är smart instrumentering avgörande för att spara pengar och energi – och till och med för att ge anläggningspersonalen en tryggare arbetsmiljö.
Det finns en rad olika typer av teknisk försörjning och applikationer att utforska om man vill göra energibesparingar. Pannverkningsgrad och ångkvalitet är ett bra ställe att börja på.
Genom att använda Endress+Hausers energihanteringslösningar kan användarna på ett tillförlitligt sätt identifiera brister och besparingspotential i tryckluftssystem.
Ånga är ett viktigt medium för värmeöverföring i en rad olika industrier, vilket innebär att säkerheten har högsta prioritet vid produktion, distribution och användning av ånga.
Värme- och kylsystem är avgörande i den dagliga driften. Läs mer om värmeåtervinning (WHR), fjärrvärme och fjärrkyla, processvärme och processkyla samt energi- och kostnadsbesparingar på detta område
Kontakta oss och få reda på mer gällande dina behov inom ångmätning
Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig.
E-bok om lösningar för energibesparing för alla branscher
Det finns många möjligheter att göra besparingar i nätverk för ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning och industrigaser. Omfattande energiövervakning kan sänka förbrukningen med ungefär 5–15 %.
Bevara värdefulla resurser och optimera driftskostnaderna
Effektiv produktion är i första hand avhängig hanteringen av energiförbrukningen och dess relaterade kostnader. En lösning för denna utmaning kräver kontinuerlig övervakning, registrering och visualisering av värden.
Hållbar återvinning av matavfall
Wernsing Food Family, en tysk livsmedelstillverkare, omvandlar produktionsavfall till energi och bidrar på så sätt till att uppnå sin egen ambitiösa hållbarhetsstrategi.
Besparingskoncept inom försörjningssystem för livsmedelsindustrin
Innovativ instrumentering, omfattande energihantering och robusta strategier för minskad energianvändning gynnar tillverkare inom livsmedelsindustrin
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .