Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

För maximal säkerhet och energiverkningsgrad inom ångtillämpningar

Ånga är en viktig agens inom livsmedels- och dryckesindustrin. Den typiska kostnaden för ånga kan dock hamna på hundratusentals eller till och med miljontals dollar. De flesta livsmedelsanläggningar producerar och distribuerar det som kallas mättad ånga. Men ånga har ett lägre värde sett ur perspektivet energi och ekonomi, där 90 % av den torra ångan förlorar 10 % av sin energi. 

Det är avgörande att välja den bästa flödestekniken för er tillämpning. Men även den bästa tekniska lösningen kan ge mätfel om den inte används korrekt. Exempelvis kommer 90 % av den torra ångan att ge ytterligare 5 % fel för vortexflödesmätare och 8 % för dP-flödeslösningar, vilket kräver ytterligare kompensering. Dessa fel kan även utgöra säkerhetsproblem, eftersom överflödigt vatten i ångrören kan ge problem med vattenslag. 

Anläggningens personal måste dessutom mäta och kompensera för torrhetsfraktion samt uppfylla ISO 14001, 50001 och andra standarder inom miljö och energihantering.

Produkter för er tillämpning

Upprätthåll säkerheten och optimera verkningsgrad – på samma gång

Hög precision inom ångproduktion kan spara värdefull tid och pengar när det kommer till drift- och underhållskostnader. Att övervaka detaljer i ångprocessen kan dessutom vara en avgörande säkerhetsaspekt, eftersom personalen hanterar potentiellt farliga förhållanden. Sett till sin helhet gör en mer precis strategi för ångprocessen det lättare för anläggningspersonalen att ligga mer i linje med energibesparingsinitiativen.

Ånghantering börjar med ett rakt mål för hantering av tekniska försörjningsprocesser. Oavsett om användaren vill övervinna ovanstående utmaningar kring ångutrustning, styrsystem och infrastruktur eller minska värmeförlusten inom distribueringen och bränsleförbrukningen samt optimera värmeväxlaren är det avgörande med exakt och tillförlitlig mätning och övervakning. På så sätt optimerar man också effektiviseringen av drift och underhåll.

Ångrör ©Endress+Hauser

Övervakning med smart instrumentering

En förbättrad ångverkningsgrad innebär att lägga till viktig processinstrumentering med optimal övervakningsförmåga. Med rätt instrumentering kan anläggningspersonalen detektera energiförbrukning, säkerhetsproblem och ineffektivitet. På så sätt skapas energibesparingar, säkerhet och kostnadseffektivitet.

I grund och botten ska ånghantering inte bara ses som ett val, utan som en nödvändighet. I dagens ångprocesser är smart instrumentering avgörande för att spara pengar och energi – och till och med för att ge anläggningspersonalen en tryggare arbetsmiljö.

Kontakta oss för att få mer information om ångmätning utifrån era behov

Läs mer gällande era energisparbehov