Framtiden för industriell energihantering ligger i övervakning
Nyckelaktörer inom livsmedels- och dryckesindustrin, såsom bagerier, mejerier och bryggerier, står för en hög procentandel av förbrukningen inom teknisk försörjning i branschen (källa: energypedia). Det finns många processer som kan ge upphov till stor förbrukning inom teknisk försörjning och anläggningspersonalen bör överväga innovativa strategier för instrumentering, digitalisering och reducering för att öka kostnadsbesparingarna och effektivisera energiförbrukningen. Anläggningarna kan börja med initiativ som identifierar processer med förbättringspotential, justera denna verksamhet, mäta och spåra energidata samt använda denna information för rapportering om utveckling och effektiviseringsmål.
Så kan man förenkla övervakning och insamling av energidata
Oavsett vad som är den slutliga produkten möjliggör kontinuerlig övervakning full transparens gällande energiförbrukning, från bryggning till fyllning. Hofbräuhaus, ett tyskt bryggeri i München, samarbetade med Endress+Hauser för att installera ett energiövervakningssystem i sin anläggning, som förlitar sig på digitalisering. Systemet gjorde övervakning och integrering i den befintliga infrastrukturen enkel.
Analyssystem för ånga och vatten (SWAS) för livsmedelsproduktion
Använder ni ångpannor i er livsmedels- eller dryckestillverkning? Upptäck våra smarta SWAS-paneler för tillförlitlig övervakning av vattenkvaliteten vid ånggenerering.
Ånga är kritisk för värmeöverföring och därmed en viktig agens inom livsmedels- och dryckesindustrin. I den här processen ska kostnadseffektivitet, processäkerhet, distribuering och nyttjandegrad prioriteras. Det är ingen hemlighet att missförstånd och ineffektivitet kopplade till ånga orsakar förlorade pengar, energiförluster och potentiella säkerhetsproblem. Så hur kan anläggningspersonalen motverka detta? Allt börjar med att reda ut behovet av instrumentering.
Effektiv energihantering för att bevara värdefulla resurser
En effektiv produktion är primärt beroende av hantering av energiförbrukningen och dess relaterade kostnader. För att kunna utföra korrekta bedömningar och effektivt minska framtida energiförbrukning krävs kontinuerlig övervakning, registrering och visualisering av dessa värden.
Det finns en rad olika typer av teknisk försörjning och applikationer att utforska om man vill göra energibesparingar. Pannverkningsgrad och ångkvalitet är ett bra ställe att börja på.
Genom att använda Endress+Hausers energihanteringslösningar kan användarna på ett tillförlitligt sätt identifiera brister och besparingspotential i tryckluftssystem.
Ånga är ett viktigt medium för värmeöverföring i en rad olika industrier, vilket innebär att säkerheten har högsta prioritet vid produktion, distribution och användning av ånga.
Värme- och kylsystem är avgörande i den dagliga driften. Läs mer om värmeåtervinning (WHR), fjärrvärme och fjärrkyla, processvärme och processkyla samt energi- och kostnadsbesparingar på detta område
Driftseffektivitet inom processtyrning och industriella applikationer är kritiskt. Anläggningspersonal måste spara energi och sänka kostnaderna samtidigt som de ska ta hänsyn till säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och drifttid.
Förbättra industriell energieffektivitet med insikter om försörjningssystem för alla branscher
Industriell energihantering och -optimering bidrar till energibesparingar inom alla branscher och lägger grunden för en mer hållbar drift.
E-bok om lösningar för energibesparing för alla branscher
Det finns många möjligheter att göra besparingar i nätverk för ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning och industrigaser. Omfattande energiövervakning kan sänka förbrukningen med ungefär 5–15 %.
Besparingskoncept inom försörjningssystem för livsmedelsindustrin
Innovativ instrumentering, omfattande energihantering och robusta strategier för minskad energianvändning gynnar tillverkare inom livsmedelsindustrin
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .