Livsmedels- och dryckesindustrin använder framför allt vatten som råvara vid rengöring och i produktionen, varefter det kasseras som avloppsvatten. Beroende på sammansättningen och föroreningsnivån behandlas avloppsvattnet och återanvänds som processvatten, eller så renas det innan det släpps ut i miljön eller i kloaksystemet. Detta är enda sättet att garantera överensstämmelse med de stränga miljöföreskrifterna.
Viktiga fakta
19 %
of the worldwide water consumption stems from industrial applications. A vast majority is required by the food and beverage industry.
Läs mer om och processer och relevanta mätpunkter
I industriella applikationer flyter vattnet en lång väg, från utvinningen av rå- eller färskvattnet från källan, genom de olika produktionsprocesserna och därifrån antingen direkt eller indirekt till avloppet. Läs mer om hur mätteknik kan användas för optimal begränsning, övervakning och behandling av ansamlat avloppsvatten.

Begränsning av spillvatten
Spillvattenvolymen under processen går att minska genom att använda mätteknik vid avtappning av produkter från ledningarna. Med mindre sköljvatten, färre faser mellan de två produkterna, eller mellan produkt och rengöringsmedel, kan du både skydda miljön och göra verkliga kostnadsbesparingar.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att förlita sig på rätt mätteknik från Endress+Hauser går det att utforma övergångsfasen optimalt.
- Upptäck vårt stora sortiment inom processinstrumentering

Spillvattenövervakning
Ett av de viktigaste första momenten är övervakning av vattenförbrukningen, eftersom detta är en förutsättning för vidare åtgärder.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra elektromagnetiska flödesmätare mäter volymen av förbrukat färskvatten noga, liksom mängden spillvatten. Spillvattnet kan analyseras på plats eller i laboratorium.
- Använd Proline Promag 10L flödesmätare med en viktoptimerad sensor och hög kostnadseffektivitet.

Avloppsvattenrening genom neutralisering
Allt spillvatten som samlas under rengöringsprocessen måste neutraliseras innan det leds ut i avloppssystemet, så att de stränga kraven i miljöföreskrifterna uppfylls.
Vår fackkunskap inom branschen
Neutraliserings-, buffert, och förvaringstankar som innehåller syror och basiska lösningar övervakas med innovativ mätteknik från Endress+Hauser.
- Utnyttja digitala pH-sensorer med Memosens-teknik för kontinuerlig mätning av pH-värdet.
- Övervaka flödesvolymen med mycket exakta elektromagnetiska flödesmätare.
- Förhindra att tankarna överfylls med nivåvakter från Liquiphant-serien.
- Använd membranfiltrering som en unik teknik för rening av industriellt bruksvatten.

Utloppsövervakning
Enligt statliga bestämmelser ska parametrar som pH, temperatur och spillvattenvolym inte bara övervakas kontinuerligt utan även registreras.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra datahanterare märker omedelbart när tröskelvärdena överskrids och utlöser då larm. Den helautomatiska provtagaren i Liquistation-serien tar prov med jämna mellanrum så att ytterligare parametrar som COD (kemisk syreförbrukning) kan analyseras.
- Utnyttja automatiska vattenprovtagare när tillförlitlig vattenprovtagning är avgörande.
- Förbättra din dataregistrering med den avancerade datahanteraren Memograph RSG45.

Underhållstjänster för att garantera funktionen och precisionen
Regelbundet underhåll av all instrumentering rekommenderas starkt. Från mätningar av pH och syrehalt till analysatorer med regelbundet byte av förbrukningsmaterialet, det går alltid att lägga till ett underhållsavtal med Endress+Hauser för den aktuella tjänsten.
Vår fackkunskap inom branschen
Från inspektion till förebyggande underhåll kan Endress+Hauser hjälpa er att definiera rätt underhållssystem för just er anläggnings behov. Dina fördelar:
- Garanterad transparens när det gäller volym och sammansättning av spillvattnet
- Minimerade driftstopp och kostnader
- Förlängd livscykel för din mätinstrumentering och dina produktionssystem
- Förbättra processtillgängligheten och håll anläggningsdriften säker, konsekvent och ekonomisk genom att utnyttja våra industriella underhållstjänster.
- Optimera effektiviteten hos din utrustning med hjälp av underhållsoptimeringstjänster från Endress+Hauser

Modulär panellösning för tillförlitlig och säker övervakning
Råvatten, processvatten och spillvatten kan övervakas effektivt med modulära, utrymmessnåla analyspaneler. Detta förenklar den dagliga sammanhållningen och driften av processen.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra panellösningar, som kan levereras med eller utan provberedning, är modulära, skalbara och specialutformade för dina analysparametrar.
- Utnyttja vattenanalyspaneler som innehåller alla nödvändiga mätsignaler för processtyrning och diagnostik.
- Förenkla analytiska mätuppgifter med analytiska övervakningspaneler. De är enkla att anpassa till dina krav och förbättrar fabrikens säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Fördelar
Endress+Hauser kan visa upp mer än 60 års erfarenhet inom livsmedels- och dryckesindustrin, framför allt inom området industriellt spillvatten. Kunder världen över litar på vårt vidsträckta kunnande inom fälten mätteknik, automation och service. Vi förstår oss på de speciella utmaningar som hör ihop med kvalitet, kostnader och statliga bestämmelser. Vårt erfarna team av bransch- och applikationsexperter hjälper dig att hitta rätt mätteknik.
Viktiga fakta
Ca 15 %
lägre vattenförbrukning genom optimering av separationsfasen med mätteknik
Viktiga fakta
40 %
längre livscykel för våra digitala analyssensorer
Viktiga fakta
> 2 miljoner
elektromagnetiska flödesmätare från Endress+Hauser är i drift världen över
Vårt utbud
Spillvatten ansamlas alltid där livsmedel produceras. Man blir därför tvungen att hantera de högt ställda kraven och utmaningarna. Vi hjälper dig att uppfylla de stränga miljöföreskrifterna och optimera ditt företags spillvattenprocesser och spillvattenkostnader med vår intelligenta mätteknik. Vi stödjer er
- Minska volymen
- Övervaka mängden
- Sänk föroreningsnivåerna
- Behandla genom att neutralisera
- Uppfyll regeringens miljöföreskrifter