Tillförlitlig begränsning, övervakning och behandling av avloppsvatten
Livsmedels- och dryckesindustrin använder framför allt vatten som råvara vid rengöring och i produktionen, varefter det kasseras som avloppsvatten. Beroende på sammansättningen och föroreningsnivån behandlas avloppsvattnet och återanvänds som processvatten, eller så renas det innan det släpps ut i miljön eller i kloaksystemet. Detta är enda sättet att garantera överensstämmelse med de stränga miljöföreskrifterna.
19 %
of the worldwide water consumption stems from industrial applications. A vast majority is required by the food and beverage industry.
Vårt utbud
Spillvatten ansamlas alltid där livsmedel produceras. Man blir därför tvungen att hantera de högt ställda kraven och utmaningarna. Vi hjälper dig att uppfylla de stränga miljöföreskrifterna och optimera ditt företags spillvattenprocesser och spillvattenkostnader med vår intelligenta mätteknik. Vi stödjer er
Minska volymen
Övervaka mängden
Sänk föroreningsnivåerna
Behandla genom att neutralisera
Uppfyll regeringens miljöföreskrifter
Applications
Begränsning av spillvatten
Spillvattenvolymen under processen går att minska genom att använda mätteknik vid avtappning av produkter från ledningarna. Med mindre sköljvatten, färre faser mellan de två produkterna, eller mellan produkt och rengöringsmedel, kan du både skydda miljön och göra verkliga kostnadsbesparingar.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att förlita sig på rätt mätteknik från Endress+Hauser går det att utforma övergångsfasen optimalt.
Ett av de viktigaste första momenten är övervakning av vattenförbrukningen, eftersom detta är en förutsättning för vidare åtgärder.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra elektromagnetiska flödesmätare mäter volymen av förbrukat färskvatten noga, liksom mängden spillvatten. Spillvattnet kan analyseras på plats eller i laboratorium.
Använd Proline Promag 10L flödesmätare med en viktoptimerad sensor och hög kostnadseffektivitet.
Allt spillvatten som samlas under rengöringsprocessen måste neutraliseras innan det leds ut i avloppssystemet, så att de stränga kraven i miljöföreskrifterna uppfylls.
Vår fackkunskap inom branschen
Neutraliserings-, buffert, och förvaringstankar som innehåller syror och basiska lösningar övervakas med innovativ mätteknik från Endress+Hauser.
Utnyttja digitala pH-sensorer med Memosens-teknik för kontinuerlig mätning av pH-värdet.
Övervaka flödesvolymen med mycket exakta elektromagnetiska flödesmätare.
Förhindra att tankarna överfylls med nivåvakter från Liquiphant-serien.
Enligt statliga bestämmelser ska parametrar som pH, temperatur och spillvattenvolym inte bara övervakas kontinuerligt utan även registreras.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra datahanterare märker omedelbart när tröskelvärdena överskrids och utlöser då larm. Den helautomatiska provtagaren i Liquistation-serien tar prov med jämna mellanrum så att ytterligare parametrar som COD (kemisk syreförbrukning) kan analyseras.
Utnyttja automatiska vattenprovtagare när tillförlitlig vattenprovtagning är avgörande.
Förbättra din dataregistrering med den avancerade datahanteraren Memograph RSG45.
Underhållstjänster för att garantera funktionen och precisionen
Regelbundet underhåll av all instrumentering rekommenderas starkt. Från mätningar av pH och syrehalt till analysatorer med regelbundet byte av förbrukningsmaterialet, det går alltid att lägga till ett underhållsavtal med Endress+Hauser för den aktuella tjänsten.
Vår fackkunskap inom branschen
Från inspektion till förebyggande underhåll kan Endress+Hauser hjälpa er att definiera rätt underhållssystem för just er anläggnings behov. Dina fördelar:
Garanterad transparens när det gäller volym och sammansättning av spillvattnet
Minimerade driftstopp och kostnader
Förlängd livscykel för din mätinstrumentering och dina produktionssystem
Förbättra processtillgängligheten och håll anläggningsdriften säker, konsekvent och ekonomisk genom att utnyttja våra industriella underhållstjänster.
Optimera effektiviteten hos din utrustning med hjälp av underhållsoptimeringstjänster från Endress+Hauser
Modulär panellösning för tillförlitlig och säker övervakning
Råvatten, processvatten och spillvatten kan övervakas effektivt med modulära, utrymmessnåla analyspaneler. Detta förenklar den dagliga sammanhållningen och driften av processen.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra panellösningar, som kan levereras med eller utan provberedning, är modulära, skalbara och specialutformade för dina analysparametrar.
Utnyttja vattenanalyspaneler som innehåller alla nödvändiga mätsignaler för processtyrning och diagnostik.
Förenkla analytiska mätuppgifter med analytiska övervakningspaneler. De är enkla att anpassa till dina krav och förbättrar fabrikens säkerhet, kvalitet och effektivitet.
I industriella applikationer flyter vattnet en lång väg, från utvinningen av rå- eller färskvattnet från källan, genom de olika produktionsprocesserna och därifrån antingen direkt eller indirekt till avloppet. Läs mer om hur mätteknik kan användas för optimal begränsning, övervakning och behandling av ansamlat avloppsvatten.
Fördelar
Endress+Hauser kan visa upp mer än 60 års erfarenhet inom livsmedels- och dryckesindustrin, framför allt inom området industriellt spillvatten. Kunder världen över litar på vårt vidsträckta kunnande inom fälten mätteknik, automation och service. Vi förstår oss på de speciella utmaningar som hör ihop med kvalitet, kostnader och statliga bestämmelser. Vårt erfarna team av bransch- och applikationsexperter hjälper dig att hitta rätt mätteknik.
Ca 15 %
lägre vattenförbrukning genom optimering av separationsfasen med mätteknik
40 %
längre livscykel för våra digitala analyssensorer
> 2 miljoner
elektromagnetiska flödesmätare från Endress+Hauser är i drift världen över
Wernsing Feinkost GmbH relies on measurement technology and engineering from Endress+Hauser to ensure the wastewater treatment facility operates smoothly around-the-clock.
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
The automated phosphate monitoring with Liquiline System CA80PH helps the food company Pasfrost ensure the compliance with the strict limit values for its industrial wastewater.
Pasfrost relies on Memosens CLS82D for the conductivity measurements in its water reuse plant. The sensor provides precise measurements even of very low conductivity values.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Produktivitet
Optimera CIP-processer (rengöring på plats) i livsmedelsindustrin
Optimera CIP-processer (rengöring på plats) i livsmedelsindustrin med innovativ flödes-, nivå-, tryck-, temperatur- och analyssensorteknik.
Säkerställ livsmedelssäkerhet och uppfyll globala livsmedelsföreskrifter, -normer och -krav genom att förse din utrustning för livsmedelsbearbetning med vår mätteknik i hygienisk design.
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .