Innovativa mättekniker säkerställer en hög produktionsnivå och tillgänglighet hos anläggningen
Tillverkare av matolja står inför de ständigt växande utmaningarna med små marginaler, varierande råvarukvalitet och förändrade konsumentvanor. För att kunna förbättra produktionsresultaten och pressa ner driftskostnaderna krävs innovativ mätteknik. Genom målinriktad och kontinuerlig optimering av raffineringsprocessen kan anläggningsoperatörerna minimera driftstoppen och kassationerna och samtidigt öka mervärdet i systemet, alltsammans utan att ge avkall på produktkvaliteten.
218
million metric tons
of edible oils were produced worldwide in the crop year 2022/2023. Source: www.statista.com
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser erbjuder branschexpertis och djupgående applikationskunskaper. Vi har ett brett sortiment av tillförlitlig och robust processinstrumentering för produktionen av kvalitetsmatolja. Våra lösningar ger dig stöd i varje del av raffineringsprocessen – från avslemning, neutralisering, blekning och deodorisering till torrfraktionering. Hållbara processförbättringar hjälper dig att undvika svinn och optimera produktionssystemets prestanda.
Stabil produktkvalitet på högsta nivå
Processförbättringar minskar förluster och svinn
Processdata i realtid som grund för underhållsarbete
Applications
Lösningar och instrumentering för raffinering av matolja
Vid raffinering av matolja avlägsnas oönskade beståndsdelar från råoljan. Varje processteg har sina utmaningar som kräver specifika åtgärder och särskild processinstrumentering. De viktigaste stegen i raffineringsprocessen:
Avslemning: fosfatider avlägsnas från den vegetabiliska oljan
Neutralisering: fria fettsyror avlägsnas från råoljan med hjälp av natriumhydroxid eller kalk
Blekning: orenheter och färgpigment avlägsnas
Deodorisering: ämnen som har en negativ inverkan på lukt, smak och färg avlägsnas
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers djupgående kunskaper om branschen gör att vi kan erbjuda rätt processinstrumentering för din anläggning. Varje steg i raffineringsprocessen kräver konstant övervakning av kritiska parametrar för att säkerställa en jämn produktkvalitet. Ett stort urval av processinstrument för mätning och övervakning av temperatur, tryck, flöde och turbiditet hjälper dig att garantera högsta produktkvalitet.
Upptäck vårt fullständiga produktsortiment för temperaturmätning, som kompakta temperaturgivare, modulära temperaturgivare, dykfickor, mätinsatser och transmittrar.
Välj den flödesmätare från vårt omfattande produktsortiment som passar bäst till ditt processbehov.
Förlita dig på våra tryckmätare med sensorteknik utvecklad för en rad olika användningsområden.
Lastning, lossning och förvaring av råvaror och matolja vid terminaler kräver detaljerade uppgifter om antal och volymer. Allt börjar med att råvaran för att tillverka matolja eller vegetabilisk olja levereras. I slutet av produktionen kräver förvaringen av matolja optimal lagerhantering.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt radarbaserade mätinstrument övervakar kontinuerligt och med hög precision fyllningsnivån i förvaringstankar och silor, oavsett om råvaran levereras i fast form eller vätskeform.
Utnyttja Micropilot FMR67 med 80 GHz-teknik för de högst ställda kraven vid nivåmätning av bulkmaterial.
Använd Micropilot FMR62 för nivåmätning i aggressiva vätskor eller i applikationer med hygienkrav.
Från pressningen fram till den färdiga matoljan passerar råoljan genom olika temperaturområden för att produktkvaliteten ska kunna garanteras. Under deodoriseringsmomentet stiger processtemperaturen ända upp till 240 °C.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment av temperaturmätningsinstrument för alla processkrav, från enkla, kompakta temperaturgivare till modulära temperaturtransmittrar.
Välj det temperaturinstrument från vårt omfattande produktsortiment som passar bäst till ditt processbehov. För de flesta kvalitetsrelaterade applikationer rekommenderar vi temperaturgivaren iTHERM Moduline TM131.
Keramiska mätceller är en beprövad teknik för att upprätthålla rätt vakuum i kärlen under processen.
Vår fackkunskap inom branschen
Tack vare en vakuumsäker, keramisk mätcell med inbyggt membran för brottdetektering garanterar vår Cerabar trycktransmitter en hög grad av processäkerhet . Snabbinställningsfunktionen med konfigurerbart mätområde gör driftsättningen enkel, sänker kostnaderna och spar tid.
Läs mer om vår digitala trycktransmitter Cerabar PMC51.
Övervakning av flöde och volym även i krävande applikationer
Flödesmätare används för tillförlitlig övervakning av överföringen av råolja inom de olika processtegen.
Vår fackkunskap inom branschen
Följden blir att förluster kan upptäckas och förhindras tidigt, så att utbytet hålls på en konstant hög nivå. Högexakta Coriolis-flödesmätare används dessutom till att kontrollera doseringen av processförstärkare, driftsmaterial och tillsatser för att på så vis säkerställa produktkvaliteten.
Fördelar med samtidig mätning av massflöde, densitet, temperatur och viskositet med hjälp av Coriolis-flödesmätning.
Upptäck Proline Promass F 300, den tåliga Coriolis-flödesmätaren med mycket hög noggrannhet och en ultrakompakt transmitter.
Undvik processavbrott med kontinuerlig diagnos, verifiering och övervakning tack vare Heartbeat Technology. Du garanteras kostnadseffektiv och säker drift under hela livscykeln.
Läs mer om hur raffineringsprocessen i din matoljeanläggning kan optimeras i varje steg – från avslemning, neutralisering, tvättning, blekning och deodorisering till torrfraktionering.
Fördelar
Som tillverkare av matolja upplever du hela tiden en press att hushålla med naturresurserna och minska stilleståndstiden samtidigt som du maximerar produktiviteten. Det är därför du behöver en pålitlig partner. Vårt erfarna team av branschexperter kan hjälpa dig att välja rätt mätteknik för alla ditt företags kritiska processparametrar, så att du samtidigt kan säkerställa produktsäkerheten och kvaliteten.
100%
Tillförlitliga mätningar tack vare kalibrering som garanteras av våra internationella serviceexperter
EN
Pålitlig partner med applikations-, bransch- och processkunskaper inom framställning av matolja
24/7
Systemtillgänglighet utan avbrott eller driftstopp
C. Thywissen GmbH, Germany, processes 2,000 tons of plant seeds daily. Robust instruments from Endress+Hauser reliably perform their respective measurement task along the entire production process.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Produktivitet
Instrumentstandardisering
Lägre kostnad för driftsättning och lagerhållning med standardisering av mätinstrument i era projekt
Livsmedels- och dryckesindustrin använder framför allt vatten som råvara vid rengöring och i produktionen. Möjligheten till optimering ligger i att begränsa, övervaka och behandla mängden avloppsvatten.
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .