Redo att anta koldioxidutmaningen: tillförlitlig instrumentering hjälper till att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad för säker borttagning av koldioxid
En av huvudfaktorerna i energiomställningen är utfasningen av kol i verksamheter och värdekedjor för att minska klimatförändringarnas påverkan. Här spelar implementeringen av så kallad CCUS-teknik för infångning, användning och lagring av koldioxid en viktig roll för att minska utsläppen. Industristandarder håller på att utvecklas, till viss del styrda av regelverk och statliga stöd. Flera tekniker för utfasning av fossila bränslen kräver att specifik processmätningsutrustning används..
321 Mt CO2
operational and planned annual capture capacity by 2030 (IEA)
Koldioxid måste fångas in, transporteras och lagras i anläggningar underjord eller användas för ökad oljeåtervinning eller i annat syfte inom industrin. Processer i CCUS-värdekedjan innebär krav på högsta möjliga mätnoggrannhet, tillförlitlighet och realtidsövervakning. Utmaningarna handlar bland annat om att säkerställa drift under svåra förhållanden och att regelverk och föreskrifter fortfarande håller på att utvecklas. Ta hjälp av en samarbetspartner med erfarenhet för att uppnå din verksamhets hållbarhetsmål i denna föränderliga miljö.
Brett sortiment och expertstöd: högpresterande mätutrustning från en enskild leverantör och fortlöpande support under projektutvecklingens livscykel
Förbättrad säkerhet, processtyrning och kvalitetsvalidering vid viktiga mätpunkter
Ensamma om att erbjuda exakt och tillförlitlig mätning av kvalitet, kvantitet och sammansättning
Enkel installation och driftsättning med statusövervakning vilket möjliggör självgående drift, lägre kostnader och färre driftstopp
Förebyggande underhåll på nästa nivå: Endress+Hausers Heartbeat Technology erbjuder fullständig instrumentdiagnostik, övervakning och verifiering, Netilion IIoT-ekosystemet låser upp fältinstrumenteringens fulla potential för högsta möjliga effektivitet
Applications
Optimering av aminbaserade koldioxidavskiljningsprocesser
Infångning, användning och lagring av koldioxid eller CCUS (för engelskans Carbon Capture, Utilization and Storage) uppmärksammas allt mer som metod för att minska koldioxidutsläppen från industrianläggningar. Kemisk absorption med aminlösningar anses vara en av de mer utvecklade teknikerna för koldioxidinfångning. Här är optimeringen av koldioxidinfångningens kostnader av yttersta vikt, liksom lösningshanteringen, för både anläggningsoperatörer och utvecklare.
Vår fackkunskap inom branschen
Ramanspektroskopi möjliggör exakt, integrerad processövervakning. Tekniken gör det möjligt att tillförlitligt förutsäga den sammanlagda koldioxid- och aminkoncentrationen under föränderliga processförhållanden och minimera svinnet genom noggrann övervakning av kvalitetsvariationer.
Restgaser som släpps ut under aminprocessen kan mätas för att hitta spår av störämnen som H2S och CO2 med hjälp av TDLAS-teknik.
Noggrann CO2-flödesmätning i tät, superkritisk fas är ett av de viktigaste områdena vid längre pipeline-transporter. I den här fasen har koldioxiden en viskositet som liknar gas samtidigt som densiteten snarare liknar den hos vätskor, vilket gör flödesmätningen till en krävande uppgift. På grund av ovanliga växlingar i de termofysiska egenskaperna hos koldioxid i den här fasen måste man vara särskilt noggrann med pipelinens temperatur- och tryckförhållanden.
Vår fackkunskap inom branschen
Från utformning till installation – vi har erfarenheten och kunnandet som krävs för komplexa flödesmätningar av koldioxid i enlighet med gällande föreskrifter och kvalitetsparametrar. Med projektcenter runtom i världen och ett brett anpassningsbart utbud av analysatorer för flöde, tryck, temperatur och gas kan vi garantera sömlös projektledning och implementering.
Coriolis-massflödesmätare är en tillförlitlig och beprövad teknik för mätning av koldioxid i tät eller superkritisk fas, med exakta och repeterbara resultat
Fullständig mätskena som lämpar sig för kontinuerlig drift vid högt tryck, ofta runt 250 bar. Enheten omfattar fullständig röruppsättning, rörinfästningar, ventiler och annan processutrustning med ASME CL 2500-klassificering
Utformad i enlighet med rekommenderade custody transfer-normer och godkännanden, rätt urval av medieberörda delar
Laserbaserad analysator (TDLAS) för att säkerställa koldioxidkvaliteten genom mätning av orenheter
Fuktmätning i koldioxid för att säkerställa kvalitetsöverensstämmelse
Koldioxid kan lagras underjord (inlagring) eller användas för ökad oljeåtervinning (EOR) och i andra syften inom industrin (t.ex. syntetiska bränslen). Innan koldioxiden förs in i rörledningen måste den avfuktas för att ingen korrosion eller is-/hydratbildning ska uppstå. Efter avfuktningen komprimeras den gasformiga koldioxiden till flytande form för transport. Exakt fuktmätning optimerar torkningseffektiviteten och bidrar till att koldioxiden uppfyller de specifikationer som leverantören och transportföretaget har kommit överens om.
Vår fackkunskap inom branschen
Med en stor installationsbas för fuktanalysatorer i högkoncentrerade koldioxidflöden har Endress+Hauser omfattande erfarenhet av att tillhandahålla gasanalysteknik för att säkerställa hög koldioxidkvalitet. Med våra J22 TDLAS-laserbaserade gasanalysatorer kan vi erbjuda ett tillförlitligt standardalternativ för exakt fuktmätning i koldioxid som ger effektiv avfuktning, god drifttid och tillgänglighet. Absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder (TDLAS) innebär:
Mätuppdateringar varje sekund, ingen kalibrering i fält och mycket lågt underhållsbehov
Mycket tillförlitlig konstruktion med halvledarsensorer för säkerställd anläggningstillgänglighet
Enkel att installera och ta i drift med statusövervakning som minskar behovet av manuella ingrepp under lång tid
Enkel platsservice av elektronik, optik och provförbehandlingskomponenter för minimal stopptid
Instrumentering vid direktinfångning från atmosfären (DAC)
Till skillnad från koldioxidinfångning vid utsläppspunkten i industrin innebär direktinfångning från atmosfären (DAC, Direct Air Capture) att koldioxid fångas in från luften, också i syfte att uppnå målet om nettonollutsläpp. Eftersom koncentrationen av koldioxid i luften är mycket lägre än vid traditionell rökgas kräver processen mycket energi och långsiktiga investeringar. Själva avskiljningsprocessen är dessutom krävande.
Vår fackkunskap inom branschen
Den högkoncentrerade koldioxiden som fångats in behandlas och kan sedan antingen lagras i geologiska formationer, utnyttjas för att producera syntetiska bränslen eller användas som råmaterial. Kvaliteten måste därför övervakas noggrant. Några av fördelarna med att använda enheter från Endress+Hauser är förbättrad processäkerhet, processtyrning och kvalitetsvalidering vid viktiga mätpunkter.
Thermal Proline t-mass I 500 massflödesmätare säkerställer kontinuerlig övervakning av infångad koldioxid med mycket bra mätintervall, vilket gör det möjligt att känna av förbrukade membran
Infångning, användning och lagring av koldioxid (CCUS) omfattar tekniker för att fånga in och dra nytta av de höga koncentrationer av koldioxid som släpps ut vid processer inom industrin. CCUS spelar en viktig roll för utfasningen av kol och i arbetet för att tackla klimatförändringar världen över. Koldioxiden kan fångas in före förbränning, efter förbränning eller från atmosfären (DAC). Exakta kvantitets- och kvalitetsmätningar inklusive säkra data är avgörande för att optimera allt från infångningsprocess, rörledningsfunktion, lagringssäkerhet och miljösäkerhet till drifteffektivitet.
Koldioxid kan transporteras i gasfas, vätskefas, tät eller superkritisk fas. Inom olje- och gasindustrin handlar tillvaratagandet nedströms normalt om inlagring eller ökad oljeåtervinning.
Förbättra effektiviteten i aminbaserade processer för infångning av koldioxid.
Fördelar
CCUS-teknik är avgörande för att olje- och gasindustrin ska kunna minska sin miljöpåverkan och komma närmare målet om nettonollutsläpp av växthusgaser. Endress+Hauser hjälper till att minska anläggningsstopp på grund av koldioxidinfångning och skapar förutsättningar för säker drift. Ramanspektroskopi används för realtidsövervakning, vilket innebär att mindre tid och resurser går åt till offline-analyser. TDLAS-gasanalysatorer mäter tillförlitligt orenheter och sänker kostnaderna för reningsutrustning som till exempel torkningsenheter.
Realtidsdata
Ramananalysatorer kan hjälpa till att tillförlitligt förutsäga den sammanlagda
koldioxid- och aminkoncentrationen även under föränderliga processförhållanden
Kostnadsbesparingar
Minskning av total driftkostnad och säkerhetsrisker
< 30 miljarddelar
Färre torkardriftstopp med detektering av fuktgenombrytning på miljarddelsnivå
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Andra branscher
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .