Förhindra förlust av värdefulla råvaror
Livsmedelsproducenter använder en mängd olika silor och tankar för att förvara olika råvaror. Från flytande medier till fasta material med olika kornstorlekar har sina egna egenskaper och krav när det gäller förvaring.
De ökande råvarukostnaderna gör att övervakningen av dessa råvaror blir ännu viktigare. Alla typer av förlust eller svinn, oavsett om det beror på kvalitetsförsämringar eller skador, leder till ökade kostnader. För att bibehålla sin konkurrenskraft måste livsmedelsindustrin förbättra sin avkastning och minska sina produktionsförluster. Kort sagt är effektiv produktion avgörande.
Processmätning i silor för fast bulkgods
Avancerade processmätningar gör att processteknikerna slipper göra gissningar om produktionen.
![Nivåmätning i tankar via Bluetooth](/__image/a/9605084/k/43397455548ac3c4160f3cfb192d91ec38b43ea5/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-access%20via%20Bluetooth-silo-202204111346.jpg)
Nivåmätning
Effektiva lagerhanteringssystem kräver snabb och tillförlitlig åtkomst till den produktmängd som finns tillgänglig. Fyllningen måste övervakas kontinuerligt och exakt för att undvika överfyllnad. Manuella mätningar är tids- och arbetskrävande och leder till högre driftskostnader.
En av de vanligaste tekniska lösningarna som används till kontinuerlig nivåmätning i förvaringstankar är fristrålande radar. Nivådetektering med stämgaffel för larm för hög och låg nivå är en annan beprövad teknik. De främsta fördelarna med båda metoderna är att de är enkla att installera och driftsätta.
![Silor för förvaring av fast bulkgods](/__image/a/9701049/k/71cd728dff1dcf1fe3b6d17957fdfa1bf9ad0ad8/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bulk%20solids%20storage%20silos%20Fotolia_16559683.jpg)
Lösning för temperaturövervakning
Upptäck exotermiska reaktioner och undvik produktförsämringar
I organiska råvaror som utsätts för miljöföroreningar kan det uppstå kemiska reaktioner, vilket kan leda till en temperaturökning. Dessa exotermiska reaktioner kan leda till att produkten försämras och innebär dessutom en antändnings- och explosionsrisk.
Endress+Hausers lösning för temperaturövervakning består av flera komponenter, som Multipoint-temperaturinstrument, systemkomponenter, programvara och olika tjänster, allt för att säkerställa mångsidighet vid fastställande av temperaturprofiler i tankar och annan förvaring. Lösningen för temperaturmätning ger kontinuerlig mätning och detekterar automatiskt eventuella temperaturvariationer så att man snabbt kan vidta åtgärder och förhindra produktsvinn.
Lösningen för temperaturövervakning består av följande produkter:
- iTHERM TMS31 MultiSens bidrar till att kontinuerligt övervaka temperaturprofilen genom ett stort antal mätpunkter.
- den avancerade datahanteraren Memograph M RSG45 tillhandahåller visualisering på plats, beräkningar och tillförlitlig uppkoppling.
- Fieldgate FXA42 säkerställer övervakning av fältenheter med ett digitalt gränssnitt eller ett 4–20 mA-gränssnitt för både silor och andra platser.
- Edge-enheter i SGC-serien
- Onlinebaserad programvara, SupplyCare-hosting.
![Mätning av fukthalt i en tork](/__image/a/9707161/k/ac8f7da98f4858c5192c24567797d9a3689c68ed/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Moisture_Trocknerschema.jpg)
Övervakning av fukthalt
Övervaka fukthalten och få transparens i processen
Alla råvaror innehåller en viss mängd vatten. Fukthalten avgör inte bara produkters kvalitet, utan påverkar också deras hållbarhet och pris på grund av produktvikten. Kontinuerlig övervakning av fukthalten säkerställer god produktkvalitet och effektiv hantering av fast bulkgods. Integrerad fuktmätning är en utmärkt resurs för att få transparens i processen och realtidsinformation.
Användningen av Solitrend MMP44 möjliggör:
- direkt fuktmätning i materialet, även på svåråtkomliga ställen
- kontinuerlig registrering och övervakning av fukthalt och temperatur
- förbättrad och mer exakt processtyrning under alla arbetsmoment
- förbättrad processtabilitet, vilket ger mindre produktsvinn (övertorkning/undertorkning)
- kostnadsbesparingar tack vare bättre energieffektivitet (tack vare mindre övertorkning).
![Industriella dammavskiljare filtrerar bort damm och föroreningar från luften](/__image/a/9701043/k/4dfd0f018efd729c14ca959fcd7f17f139daf80e/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Dust%20filter%20monitoring%2018491584.jpg)
Övervakning av dammfilter
Övervaka dammfilter och slipp manuella inspektioner
Dammavskiljare fångar upp partiklar från anläggningar för hantering och bearbetning av fast bulkgods och förhindrar att omgivningsluften förorenas. Detta är en viktig aspekt i att förebygga miljö- och hälsoproblem. Beroende på det ansamlade dammets egenskaper ackumuleras dammpartiklar, vilket leder till ineffektiva filter, överbelastning och en förhöjd risk för att utrustningen går sönder.
Fördelar:
- realtidsdata och identifiering av filterbrott
- automatisk rengöring av filter baserat på faktiska förhållanden
- inga manuella inspektioner behövs
- högre driftseffektivitet
Integrerad mätning med olika trycktransmittrar övervakar effektivt filtrens skick och fastställer när det är dags för underhåll eller filterrengöring.
Processmätning i vätsketankar
Avancerade processmätningar gör att processteknikerna slipper göra gissningar om produktionen.
![instrumentering för nivåmätning vid vätskeförvaring](/__image/a/9160625/k/1ad09e8b6701a1c1e7920537f5b6fcd5a7861db2/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Level-measurement-Deltapilot-i7A8554.jpg)
Nivåmätning
Effektiv vätskeförvaring kräver snabb och tillförlitlig åtkomst till det produktionsmaterial som behövs. För att förhindra överfyllnad eller torrkörning av pumpen är det viktigt att noggrant övervaka fyllningen och tömningen av förvaringstankar. Det finns flera olika integrerade mättekniker för kontinuerlig nivåmätning och gränsvärdesdetektering i tankar, till exempel fristrålande, guidad radar och mätning med stämgaffel.
![Tankar för mjölkförvaring](/__image/a/906971/k/7e1775da655c6d042ddb7f7d9cef1735b610a6b2/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Milk-storage-tanks.jpg)
Temperaturövervakning
Beroende på vilket flytande medium som förvaras i tanken är temperaturövervakning ett måste för att förhindra förökning av mikroorganismer. Endress+Hauser erbjuder olika integrerade temperaturmätare som säkerställer exakt övervakning.
![Liquitrend QMW42 mäter avlagringar och föroreningar i en tank.](/__image/a/8799045/k/f049af3b0e40a4749510c02593660a8de583715a/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/BS_Liquitrend%20QMW43.jpg)
Övervakning av beläggningar
Upptäck beläggning i tid och garantera produktsäkerheten
Vid förvaring av medier i tankar kan oönskade beläggningar uppstå. Under denna process bildas skikt som ofta är väldigt tunna. Även tunna skikt kan orsaka problem vid fyllning, tömning eller effektiv energiöverföring. Hur kan man detektera sådana skikt på ett tillförlitligt sätt utan att behöva öppna behållaren? Hur kan man begränsa omfattningen av föroreningarna och därmed undvika eventuell inverkan på produktkvaliteten?
Endress+Hausers Liquitrend QMW43 ger säker detektering, kvantifiering och klassificering av beläggningar och föroreningar i fyllda tankar, oavsett vilka egenskaper mediet har.
![Förvaringstankar](/__image/a/6785012/k/153f2bcd8bef7019aad13b0e135d77534f213538/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Visualisation%20de%20stock_PU01282S.jpg)
Lösningar för lagerhantering
Tillverkningsföretag har i regel inte enhetliga processer för mätning och visning av sina lager. Lagerdata bearbetas ofta manuellt, vilket leder till dubbelarbete och datafel. Som en följd av detta utgår många företag från antaganden när de fattar beslut, vilket leder till höga lagernivåer och lagerkostnader. Lösningar för Inventory Control säkerställer enkel övervakning och visualisering av tankar, silor och behållare för att lösa dessa utmaningar.
Relaterade ämnen
Upptäck fler möjligheter där integrerad mätning kan öka produktiviteten