Lägre kostnad för driftsättning och lagerhållning med standardisering av mätinstrumentering
Oavsett om det gäller en nyinstallation eller ett moderniseringsprojekt är urval och sammansättning av rätt instrumentering en stor utmaning vid både livsmedelsbearbetning och maskin- och anläggningskonstruktion. Företag måste ta hänsyn till den senaste utvecklingen och de senaste reglerna för hygienisk design, livsmedelssäkerhet och kvalitet. Att lyckas med sådana projekt och hålla projektens alla mål och tidsplaner kräver en hög grad av bransch- och applikationskunskap.
30–40%
minskning i lagerkostnader för reservdelar.
Tillförlitlig partner
När det gäller instrumentstandardisering för era projekt kan ni lita på Endress+Hauser, vi är bekanta med processerna, riskerna och utmaningarna. Våra bransch- och applikationsexperter förstår de växande kraven på hygien, livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet inom livsmedelsindustrin.
Vårt tjänsteutbud innefattar:
Allt från en källa – komplett leverantör av alla relevanta processinstrumenteringsparametrar för livsmedelsindustrin
Erfarenhet av storskaliga projekt, inklusive koordination med entreprenörer, maskin- och anläggningskonstruktörer och underleverantörer
Reducering av projektens komplexitet och risker
Hög grad av bransch- och applikationsexpertis över hela världen
Applications
Koncept
Att involvera alla deltagare vid rätt tillfälle är en viktig faktor för att fullfölja ett projekt. Kommunikation och utförande på ett professionellt sätt är särskilt viktigt i början.
Vår fackkunskap inom branschen
Tydliga riktlinjer mellan alla partner, från projektägare till systemtillverkare, säkerställer ett smidigt projektförlopp.
Planering
Att välja och utforma rätt mätinstrumentering kräver mycket tid och resurser i planeringsfasen.
Vår fackkunskap inom branschen
Reducera komplexiteten betydligt genom att standardisera instrumenteringsområdet, vilket öppnar upp ännu mer potential.
Snabbare time-to-market
Spara in på pågående driftkostnader
Bättre anläggningstillgänglighet och TAK genom att använda våra molnbaserade digitala servicetjänster
I genomförandefasen är projektledarerfarenhet och omfattande produktkunnande nyckeln till att bemästra projektets komplexitet.
Vår fackkunskap inom branschen
Ni kan lita på vår projektledningserfarenhet, vårt omfattande produktutbud och vår kompetens inom planeringsverktyg. Som fullständig tjänsteleverantör kan vi minska era projekts komplexitet och hålla det inom ramarna för budget och tidplaner.
Minska ansträngningen och håll projektet på rätt spår med hjälp av programvaruverktyg som Applicator
Rätt driftsättning av processinstrumentering är nödvändig för att hantera kritiska faktorer som tid, resurstillgänglighet och tillgång till speciella färdigheter under uppstartsfasen.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers erfarna servicetekniker och reducerade instrumentvariation säkerställer en felfri installation, minskar driftsättningstiden med upp till 50 % och minskar utbildningen för era egna tekniker och underhållspersonal.
Vi stöttar er också under er dagliga verksamhet på anläggningen. När det kommer till säkerhet, kvalitet och pålitlighet blir kalibrering allt viktigare.
Vår fackkunskap inom branschen
Med vår helt spårbara kalibrering – på plats eller i våra kalibreringslaboratorier, uppnår vi den högsta graden av tillförlitlighet för att försäkra att era mätningar är exakta och korrekta.
Håll kvaliteten på era instrument uppdaterad tack vare våra underhållsstjänster
Vårt mål är att hjälpa er att genomföra nyinstallationer eller moderniseringsprojekt utan problem. Professionellt samarbete i alla projektfaser skapar tillit – vilket är nyckeln till framgång. Våra bransch- och applikationsexperter, liksom vår erfarenhet inom instrumentstandardisering i storskaliga projekt över hela världen, kan ge er det stöd ni behöver.
50 %
Kortare driftsättningstid med erfarna tekniker och instrumentstandardisering.
30 %
Kortare projekttid genom att minimera komplexiteten och använda specialutformade programvaruverktyg.
30-40 %
Lägre behov av utbildning och träning med instrumentstandardisering och intuitiva instrumentgränsskikt.
MILEI 2.0 refers to the new plant in Leutkirch that boasts an additional 15,600 square meters of production space. Endress+Hauser is responsible for the complete instrumentation.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Avloppsvattenrening inom livsmedelsindustrin
Livsmedels- och dryckesindustrin använder framför allt vatten som råvara vid rengöring och i produktionen. Möjligheten till optimering ligger i att begränsa, övervaka och behandla mängden avloppsvatten.
Säkerställ livsmedelssäkerhet och uppfyll globala livsmedelsföreskrifter, -normer och -krav genom att förse din utrustning för livsmedelsbearbetning med vår mätteknik i hygienisk design.
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Låt oss vara din samarbetspartner för att snabba på alla steg i produktionsresan, samtidigt som riskerna minimeras
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .