Använd förstklassig processinstrumentering med realtidsdata för att säkerställa vattenkvalitet i membranfiltreringstillämpningar.
Inledning
Processinstrumentering för membranfiltrering
Processinstrumentering spelar en avgörande roll för att säkerställa högsta standard avseende vattenkvalitet. Membran används under vattenrening för att separera föroreningar från vattnet baserat på egenskaper som storlek eller mängd. Vanliga membranprocesser är mikrofiltrering, ultrafiltrering, nanofiltrering och omvänd osmos. Den driftsmässiga utmaningen är att undvika att membranen förorenas, blockeras och skadas genom att optimera rengöringscyklerna och därigenom minska förbrukningen av kemikalier och vatten.
Processdata i realtid för bättre kontroll av rengöringscykler
Undvik att membranet blockeras eller skadas – till exempel brott, beläggningar och föroreningar
Parametrar
Fokus på huvudparametrar
Quality & Compliance
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.
Proline Prosonic Flow och FLOWSIC ultraljudssensorer garanterar mångsidig och ekonomisk mätning av gaser och vätskor upp till en nominell diameter DN 4000 (156")
Maximera membranens livslängd med övervakningspaneler
Kritiska parametrar för vattenkvalitet vid inloppet för omvänd osmos kräver extremt noggrann övervakning. Analyspaneler erbjuder möjligheten att kombinera olika parametrar som turbiditet, pH, redox, klor, konduktivitet och totalt organiskt kol. Skräddarsy din egen analyspanel utifrån dina behov.
Memosens sensor for optical measurement of nitrate, SAC, CODeq, TOCeq, BODeq or DOCeq
Differenstryck
Optimera rengöringscykler med differenstryck
Filtreringsprocesser måste övervakas noggrant. Vår robusta differenstryckmätare bidrar till att förhindra filterskador genom att svara snabbt på övertryck och rengöringsbehov.
Cost-effective pressure transducer with metal sensor for measurement in gases or liquids
Flödesmätning
Övervaka filterprestanda med tillförlitlig flödesmätning
Vid membranfiltrering är flödesmätning nödvändigt för den hydrauliska balansen samt permeat- och koncentratflöden. Stabil övervakning är avgörande för att garantera optimal prestanda i processen för omvänd osmos.
Reliable, flexible, zero maintenance – noninvasive flow measurement, consistently accurate, even in limited spaces
Kundcase
Upptäck framgångshistorier från våra kunder
Framgångsrik historia
Safi water reuse plant
Population growth, water scarcity, and climate change significantly affect water availability. Reused water is the most sustainable source, consuming less energy compared to desalinated sea water.
Framgångsrik historia
Advances in zero liquid discharge accelerates sustainability
Garver was able to achieve zero liquid discharge treatment of the cooling tower blowdown by working with reliable partners such as Endress+Hauser and Rockwell Automation.
Framgångsrik historia
Hållbar avloppsvattenrening
Wernsing Feinkost GmbH relies on measurement technology and engineering from Endress+Hauser to ensure the wastewater treatment facility operates smoothly around-the-clock.
Framgångsrik historia
Conductivity measurement in a water reuse plant
Pasfrost relies on Memosens CLS82D for the conductivity measurements in its water reuse plant. The sensor provides precise measurements even of very low conductivity values.
Framgångsrik historia
Increasing water efficiency
Increase water efficiency by optimizing the cleaning processes, reducing the COD load and reusing the vapor water from the drying process. Discover how reliable process data help DMK Group.
Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med en av våra experter
Endress+Hausers lokala branschexperter är redo att hjälpa dig.
Endress+Hauser hjälper dig att uppfylla dina operativa målsättningar i hela vattencykeln genom en innovativ kombination med mätinstrument, experttjänster och branschkunskap.
Från råvattenintag till distribution, rening av avloppsvatten till utsläpp. Vi hjälper dig att öka effektiviteten och säkerställa lagefterlevnad. Använd våra lösningar för att övervinna dina branschutmaningar.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .