Mejeriproduktion är en bransch med små marginaler och höga kvalitetskrav. Mjölkprocesser kan optimeras för kostnadsstyrning samtidigt som man håller produktkvaliteten på en stadigt hög nivå. Pastöriseringsprocesserna spelar en viktig roll när det kommer till konsumenternas säkerhet och anläggningens effektivitet. Exakta och innovativa mätsensorer säkerställer att pastöriseringsprocesserna håller sig inom rätt temperaturområde och efterlever strikta regelverk.
Viktiga fakta
4000€ / year
energy losses
and even more due to inaccurate temperature measurement during ultra-high temperature processing (UHT). Already a temperature only two degrees above the setpoint can lead to high additional costs for unnecessarily used energy. Keep your resources under control with precise measurement technology.
Vad du kan göra
Klicka dig igenom dessa kartor och lär dig i detalj hur du kan optimera din mejeriproduktion!

Snabba temperatursensorer ger bättre styrning av uppvärmningen
Den kritiska kontrollpunkten för framgångsrik pastöriseringskontroll är temperatur. Noggrannheten och svarstiden säkerställer att ingen energi går till spillo och att produkten inte utsätts för högre värmepåfrestning än nödvändigt.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser har skapat den snabbaste temperatursensorn för hygieniska processer. Denna innovativa teknik hjälper dig att förbättra kvaliteten och sänka kostnaden. Dessutom ger kombinationen av exakt, snabb och stabil temperaturmätning högsta möjliga grad av processkvalitet och tillförlitlig produktkvalitet.
- Installera vår innovativa temperatursensor iTHERM TM411 för att förbättra temperaturövervakningen i dina UHT-processer.
- Dra fördel av marknadens kortaste svarstider (t90 = 0,75 s) tack vare iTHERM QuickSens-tekniken.
- Spara en massa tid tack vare omkalibrering (upp till 20 min per mätpunkt) med iTHERM QuickNeck.
- Minska riskerna och förbättra processäkerheten i kritiska applikationer med vår självkalibrerande temperatursensor iTHERM TrustSens.

Flödesmätning vid mjölkpastörisering
Noggranna flödesmätare säkerställer att rätt värmemängd appliceras för att uppnå säkra resultat.
Vår fackkunskap inom branschen
Elektromagnetiska flödesmätare drar det tyngsta lasset vid flödesmätning i mejerianläggningar och spelar en kritisk roll vid uppvärmning av mjölk.
- Dra fördel av integrerad temperatur- och konduktivitetsmätning med Proline Promag H.
- Heartbeat Technology kombinerar diagnostik-, verifierings- och övervakningsfunktioner för att optimera dina processer.

Tillförlitliga nivåsensorer
En av de mer utmanande applikationerna i värmeprocessystem är nivåkontrollen av balanstanken. I den lilla tanken förändras nivån och temperaturen snabbt.
Vår fackkunskap inom branschen
Hydrostatiska nivåsensorer är perfekta för denna applikation. Då de är temperaturkompenserade och täcker ett mätområde ner till 100 mm H2O sätter de ribban för tillförlitlighet.
- Använd Deltapilot FMB50 med fjärrelektronik. Den hjälper dig också att minska riskerna med den ofta tuffa miljön och rengöringscyklerna.
- Alternativt går det att använda den kompakta nivåvakten Liquiphant FTL33 för hygieniska applikationer.

Mätning av differentialtryck över värmeväxlaren
För att säkerställa livsmedelssäkerheten måste differentialtrycket bibehållas genom regenereringsfasen. Stabilitet och tillförlitlighet vid mätningen är nyckeln.
Vår fackkunskap inom branschen
För denna kritiska applikation rekommenderas elektronisk differentialtrycksmätning.
- Optimera din mätning med vår innovativa elektroniska dp Deltabar FMD72.

Övervakning av avlagringar för att optimera produktkvalitet
Att mejeriprodukterna är mikrobiologiskt stabila är viktigt för både hållbarhet och kvalitet, som ofta är reglerade i lagstiftningen. Men när mjölken hettas upp leder det till föroreningar på innerväggarna. Dessa föroreningar gör upphettningen mindre effektiv och riskerar också att förorena själva produkten. Att kunna styra uppkomsten av föroreningar under hela upphettningsprocessen och förekomsten av produkt i rörhållarcellen är avgörande för processtyrningen och optimeringen av produktkvaliteten.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt kompakta instrument för flera parametrar Liquitrend QMW43 mäter avlagringarnas tjocklek och mediets konduktivitet samtidigt. Det installeras i rörhållarcellen i pastöriseringsprocessen och övervakar kontinuerligt uppkomsten av avlagringar och mängden avlagringar. Detta gör det enklare att bedöma om en rengöringsprocess är nödvändig eller om produktionstiden kan utökas utan att det påverkar produktkvaliteten.

Håll din mätning uppdaterad
Regelbundet underhåll och kalibrering säkerställer att mätinstrumenten som styr kritiska processer förblir inom specifikationerna, vilket är avgörande för att kunna garantera livsmedelssäkerheten och -kvaliteten.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser tillhandahåller snabba, spårbara och kostnadseffektiva underhållstjänster både på plats och i laboratorier för att säkerställa både höga prestanda och regelefterlevnad för era instrument. Våra kalibreringsexperter hjälper dig att optimera processerna i din produktion.
- Håll kvaliteten på era instrument uppdaterad med minimala processavbrott tack vare våra underhållstjänster.
Fördelar
Förutom vår branschkunskap och vårt breda produktsortiment, vill vi stödja våra kunder med värdefull processkunskap. Vi hjälper till med att säkerställa att alla lokala och internationella krav uppfylls. Vårt mål är att vara en tillförlitlig partner. Vi tror fullt och fast på långsiktiga relationer med våra kunder, inte bara vinst på kort sikt.
Viktiga fakta
0,75 sekunder
svarstid (t90)
iTHERM QuickSens erbjuder de snabbaste svarstiderna på marknaden för optimal processtyrning.
Viktiga fakta
3 miljoner
Proline Promag
elektromagnetiska flödesmätare har sålts sedan lanseringen 1977 för användning i en mängd olika applikationer.
Viktiga fakta
>8 700
patent och patentapplikationer
skyddar de immateriella rättigheterna bakom Endress+Hausers produkter, lösningar och servicetjänster.
Naša ponudba
Endress+Hauser förstår de höga kraven och utmaningarna inom mejeriindustrin. Vi erbjuder ett komplett sortiment med hygieniska flödes-, nivå-, temperatur-, tryck- och analyssensorer som har utformats, tillverkats och optimerats särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin. Vårt gemensamma mål: säkerställa produktsäkerheten och konsumenternas hälsa.
- Exakt, robust och tillförlitlig mätteknik som har optimerats för industrins specifika krav.
- Absolut täta sensorer som är lätta att rengöra. Finns i versioner med kapslingsklass upp till IP69K för att klara högt tryck och ångrengöring.
- De hygieniska sensorerna uppfyller 3-A Sanitary Standards, Inc. och har certifierats enligt EHEDG:s testprocedur.
- Material för livsmedelskontakt som uppfyller FDA ”GRAS”, EC 1935/2004 och Kina GB4806.
- Sömlös integrering med valfritt kontrollsystem.